EAC
ID de homologación: B.01687cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19870911Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 76 A, sección: 0,5 mm2 - 25 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: -90 °
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 85 A | 20 - 4 |