IECEE CB Scheme
Approval ID: NL-29947Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | - 16 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19870911Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 85 A | 20 - 4 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A | 20 - 4 |
KEMA-KEUR
Approval ID: 2169260.01Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | - 16 |