HDFK 50I NZ.A5E00913046 - Borne pasamuros
0717843

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 3, corriente de carga: 150 A, sección: 16 mm2 - 50 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °


Detalles de producto


Pieza interior, sin barra colectora



Tipo de producto Borne de paso
Familia de productos HDFK 50
Número de polos 3
Paso 18,8 mm

Corriente nominal IN 150 A
Tensión nominal UN 690 V
Grado de polución 3
Tensión de dimensionamiento (III/3) 690 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 8 kV

Tecnología de conexión
Sistema de conectores HDFK 50
Sección nominal 50 mm²
Conexión de conductores exterior
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Sección de conductor rígido 16 mm² ... 50 mm²
Sección de conductor flexible 16 mm² ... 50 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 10 mm² ... 50 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 10 mm² ... 50 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 6 mm² ... 16 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 10 mm² ... 16 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 6 mm² ... 16 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 6 mm² ... 10 mm²
Calibre macho B10
Longitud de pelado 24 mm
Par de apriete 6 Nm ... 8 Nm
Conexión de conductores interior
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Sección de conductor rígido 16 mm² ... 50 mm²
Sección de conductor flexible 16 mm² ... 50 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 10 mm² ... 50 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 10 mm² ... 50 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 6 mm² ... 16 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 10 mm² ... 16 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 6 mm² ... 16 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 6 mm² ... 10 mm²
Calibre macho B10
Longitud de pelado 24 mm
Par de apriete 6 Nm ... 8 Nm

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado
Datos del material - carcasa
Color (Carcasa) gris (7042)
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 125 °C
Datos del material: elemento de accionamiento
Color () ()

Nota sobre la aplicación Los datos técnicos se aplican al empleo de la pieza exterior HDFK 50A-IB - 0711328
Indicación de seguridad
Indicaciones de seguridad • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas.
Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia.
• Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D.
• El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales.
 No tiene contacto eléctrico con la carcasa. En las variantes de color verdes y amarillas y con artículos marcados con PE, asegúrese de que haya tierra de protección.

Esquema de dimensiones
Paso 18,8 mm
Dimensiones exteriores
Anchura [w] 18,8 mm
Altura [h1] 55 mm
Longitud [l1] 35 mm
Dimensión interior
Altura [h2] 54 mm
Longitud [l2] 43 mm

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared metálica de 1,0 mm ... 6,0 mm
Especificación del ensayo DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 690 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 8 mm
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 2. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared de plástico de 1,0 ... 6,0 mm
Especificación del ensayo DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 630 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 8 mm
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 3. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared de plástico de 1,0 ... 6,0 mm
con placa distanciadora DP-HDFK
Especificación del ensayo DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2003-07
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 1000 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 12,5 mm

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de artículo 0717843
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta *****
Clave de producto AA1FAA
GTIN 4046356153218
Peso por unidad (incluido el embalaje) 141,79 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,906 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-11.0 27141134
ECLASS-12.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 125 A 6 - 1/0
Usegroup C
600 V 125 A 6 - 1/0

UL Recognized

ID de homologación: E60425-19890329
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 170 A 6 - 2/0
Usegroup C
600 V 170 A 6 - 2/0

EAC

ID de homologación: B.01687

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal