Pieza exterior, con barra colectora
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 6 mm2 - 35 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °
Pieza exterior, con barra colectora
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 100 A | 8 - 2 |
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 115 A | 8 - 2 |