Borne pasamuros - HDFK 25-VP GNYE
0709149

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por terminal, número de polos: 1, corriente de carga: 101 A, sección: 6 mm2 - 35 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °


Detalles de producto




Tipo de producto Borne de paso
HDFK 25-VP
Número de polos 1
Paso 15,1 mm
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Número de potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Corriente nominal IN 101 A
Tensión nominal UN 500 V
Grado de polución 3
Tensión de dimensionamiento (III/3) 500 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) 6 kV

Tecnología de conexión
Sistema de conectores HDFK 25
Sección nominal 25 mm²
Conexión de conductores exterior
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Sección de conductor rígido 6 mm² ... 35 mm²
Sección de conductor flexible 10 mm² ... 25 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 4 mm² ... 25 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 4 mm² ... 25 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 2,5 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 4 mm² ... 10 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 2,5 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 2,5 mm² ... 10 mm²
Calibre macho B8
Longitud de pelado 19 mm
Par de apriete 4 Nm ... 4,5 Nm
Conexión de conductores interior
Tipo de conexión Conexión por terminal
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado
Datos del material - carcasa
Color (Carcasa) verde-amarillo ()
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 125 °C
Datos del material: elemento de accionamiento
Color () ()

Indicación de seguridad
Indicaciones de seguridad • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas.
Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia.
• Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D.
• El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales.
• Para mantener la tensión nominal, se debe alinear el terminal de cable en el centro y recto y la borna se debe soldar en el interior.
 No tiene contacto eléctrico con la carcasa. En las variantes de color verdes y amarillas y con artículos marcados con PE, asegúrese de que haya tierra de protección.

Esquema de dimensiones
Paso 15,1 mm
Dimensiones exteriores
Anchura [w] 15 mm
Altura [h1] 48,5 mm
Longitud [l1] 38,5 mm
Dimensión interior
Altura [h2] 33 mm
Longitud [l2] 30 mm

Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 500 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 6,3 mm

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de artículo 0709149
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta *****
Clave de producto AA1EAB
GTIN 4017918004958
Peso por unidad (incluido el embalaje) 48,47 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 48,47 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen GR


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 8.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 100 A 8 - 2
Usegroup C
600 V 100 A 8 - 2

UL Recognized

ID de homologación: E60425-19890329
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
600 V 115 A 8 - 2
Usegroup C
600 V 115 A 8 - 2

EAC

ID de homologación: B.01687

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles



Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal
Estanqueidad fiable incluso con masas de relleno de poca viscosidad