Borne pasamuros - HDFK 10 GNYE
0707879

Borne pasamuros, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Conexión por tornillo con cápsula de tracción, número de polos: 1, corriente de carga: 57 A, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe: 0 °, anchura: 10,1 mm, color: verde-amarillo


Detalles de producto




Número de polos 1
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Sistema de conectores HDFK 10
Número de potenciales 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 6 kV
Corriente nominal IN 57 A
Corriente nominal IN 57 A

Datos del material - contacto
Observación Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Material contacto Aleación de Cu
Características de la superficie estañado
Datos del material - carcasa
Color carcasa verde-amarillo (6021 / 1018)
Aislamiento PA
Grupo material aislante I
CTI según IEC 60112 600
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 850
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 775
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 125 °C

Tecnología de conexión
Sistema de conectores HDFK 10
Sección nominal 10 mm²
Conexión de conductores exterior
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 0,5 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 6 mm²
Calibre macho B6
Longitud de pelado 10 mm
Par de apriete 1,5 Nm ... 1,8 Nm
Conexión de conductores interior
Tipo de conexión Conexión por tornillo con cápsula de tracción
Dirección de conexión del conductor con respecto a la dirección de enchufe 0 °
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico 0,5 mm² ... 10 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,5 mm² ... 4 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 6 mm²
Calibre macho B6
Longitud de pelado 10 mm
Par de apriete 1,5 Nm ... 1,8 Nm

Indicación de seguridad
Indicaciones de seguridad • La instalación y la utilización del producto solo están permitidas a personal cualificado especializado en tareas eléctricas.
Para detectar peligros y evitarlos, el personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia.
• Tenga en cuenta los datos técnicos aquí indicados y los documentos en "Descargas". En el área de descargas encontrará información importante, p. ej. instrucciones de montaje, esquemas técnicos y datos en 3D.
• El embudo de guiado de cables no es seguro al contacto con los dedos. Nunca conecte o desconecte las bornas estando bajo tensión. Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar la protección contra contactos accidentales.
 No tiene contacto eléctrico con la carcasa. En las variantes de color verdes y amarillas y con artículos marcados con PE, asegúrese de que haya tierra de protección.

Esquema de dimensiones
Anchura 10,1 mm
Paso 10,1 mm
Dimensiones exteriores
Altura_exterior 28,5 mm
Longitud_exterior 18,1 mm
Dimensión interior
Altura_interior 31 mm
Longitud_interior 24,5 mm

Propiedades eléctricas
Tensión de dimensionamiento (III/3) 400 V
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) 6 kV
Grado de polución 3
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 1. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared metálica 1,0 mm ... 2,5 mm
Especificación del ensayo DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611-1):2010-03
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 400 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 5,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 500 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 5,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 1000 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 5,5 mm
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 2. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared metálica > 2,5 mm ... 4,0 mm
Especificación del ensayo DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 250 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 3,2 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 250 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 3 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 500 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 4 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 3 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 3 mm
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 3. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared de plástico
Especificación del ensayo DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 500 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 6,3 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 500 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 5,5 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 1000 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 6 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 5,5 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 5,5 mm
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | 4. Coordinación de aislamientos
Aplicación Pared de plástico con DP-HDFK 10-5,5
Especificación del ensayo DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2011-10
Grupo material aislante I
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) CTI 600
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) 800 V
Tensión transitoria nominal (III/3) 8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) 8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/3) 10 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) 1000 V
Tensión transitoria nominal (III/2) 8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) 8 mm
valor mínimo de línea de fuga (III/2) 8 mm
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) 1000 V
Tensión transitoria nominal (II/2) 8 kV
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) 8 mm
valor mínimo de línea de fuga (II/2) 8 mm

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -40 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 100 °C

Tipo de embalaje empaquetado en caja

Código de pedido 0707879
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 01
Página del catálogo Página 295 (CL-2002)
GTIN 4017918004262
Peso por unidad (incluido el embalaje) 21,3 GRM
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21,3 GRM
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen GR


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27141134
ECLASS-9.0 27141134
ECLASS-11.0 27141134

ETIM

ETIM 6.0 EC001283

UNSPSC

UNSPSC 19.0 39121410
UNSPSC 20.0 39121410
UNSPSC 21.0 39121410

CSA

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
300 V 65 A 22 - 6

IECEE CB Scheme

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
250 V 57 A - 10

EAC

cULus Recognized

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
300 V 65 A 24 - 6
Usegroup C
150 V 65 A 24 - 6
Usegroup D
300 V 10 A 24 - 6

KEMA-KEUR

Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
250 V 57 A - 10

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Sus ventajas

El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
La compensación automática de grosores de pared permite el uso universal