cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 22 - 12 | 22 - 12 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0005UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 22 - 12 |
ATEX
ID de homologación: KIWA14ATEX0011UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conductores flexibles | 32 A | 0,5 - 4 | ||
Solo conductores rígidos | 41 A | 0,5 - 6 |