Borne de conexión - AKG 4 BK-EX
0421058

Borne de conexión, tensión nominal: 300 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,5 mm2 - 6 mm2, montaje: Barra colectora del neutro, color: negro


Detalles de producto




Tipo de producto Borne de instalación
Número de conexiones 1
Número de filas 1

Corriente de carga máxima 41 A
Potencia disipada máxima con condición nominal 1,02 W
Corriente nominal IN 32 A

Sección nominal 4 mm²
Corriente de carga máxima 41 A
Piso 1 arriba 1 abajo 1
Rosca de tornillo M4
Par de apriete 1,5 ... 1,8 Nm
Longitud a desaislar 16 mm
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de conductor AWG 20 ... 10 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 4 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 20 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,5 mm² ... 6 mm²
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Corriente nominal 32 A
Corriente de carga máxima 41 A (con una sección de conductor de 6 mm²)
Tensión nominal 300 V
Sección nominal 4 mm²

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx)
Marcado  II 2 G  Ex eb IIC Gb
Margen de temperatura de empleo -60 °C ... 125 °C
Accesorios con certificado Ex 0404415 AB/SS-EX
0402006 NLS-CU 3/10 SN 2000MM
1212588 SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE
Incremento de temperatura Ex 25 K (32 A / 4 mm²)
analógica (permanente)
Planta Ex Generalidades
Corriente asignada 32 A
Corriente de carga máxima 41 A
Resistencia de contacto 0,08 mΩ
Datos de conexión Ex Generalidades
Ámbito del par de apriete 1,5 Nm ... 1,8 Nm
Sección nominal 4 mm²
Sección de dimensionamiento AWG 12
Capacidad de conexión, cable rígido 0,5 mm² ... 6 mm²
Capacidad de conexión AWG 20 ... 10
Capacidad de conexión, cable flexible 0,5 mm² ... 4 mm²
Capacidad de conexión AWG 20 ... 12
2 conductores con la misma sección, rígidos 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección AWG rígidos 20 ... 14
2 conductores con la misma sección, flexibles 0,5 mm² ... 2,5 mm²
2 conductores con la misma sección AWG flexibles 20 ... 14

Anchura 7 mm
Altura 24 mm
Longitud 23,4 mm

Color negro
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C

Resultado Prueba aprobada

Resistencia mecánica
Resultado Prueba aprobada
Fijación en el soporte
Resultado Prueba aprobada

Ensayo de la llama de aguja
Resultado Prueba aprobada
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Tipo de montaje Barra colectora del neutro

Código de artículo 0421058
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 50 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE7331
Página del catálogo Página 554 (C-3-2019)
GTIN 4017918001957
Peso por unidad (incluido el embalaje) 5,494 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5,41 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen IN


ECLASS

ECLASS-9.0 27141146
ECLASS-10.0.1 27141146
ECLASS-11.0 27141146

ETIM

ETIM 8.0 EC000001

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31162900

cUL Recognized

ID de homologación: E192998
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
300 V 20 A 22 - 12 22 - 12

EAC Ex

ID de homologación: RU C-DE.HA91.B.00066

IECEx

ID de homologación: IECExKIWA14.0005U

UL Recognized

ID de homologación: E192998
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
300 V 20 A 22 - 12
X

ATEX

ID de homologación: KIWA14ATEX0011U
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Solo conductores flexibles 32 A 0,5 - 4
Solo conductores rígidos 41 A 0,5 - 6

CCC

ID de homologación: 2020322313000874

NEPSI

ID de homologación: GYJ20.1199U

cULus Recognized


China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales