DNV
ID de homologación: TAE00001CTTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 20 A | 22 - 14 |
UL Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 20 A | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 20 A |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE1-64022Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00540LR
ID de homologación: LR2041789TAVDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40017896Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,2 - 2,5 |