DNV
ID de homologación: TAE00001CTTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
2 - 4/0 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
2 - 4/0 | ||||
Tornillo tensor | ||||
Usegroup C | ||||
2 - 4/0 | ||||
Tornillo tensor |
LR
ID de homologación: LR2041789TAATEX
ID de homologación: KEMA99ATEX4487UcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
2 - 4/0 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID de homologación: IECExKEM06.0035UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
2 - 4/0 |