CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
Usegroup C | ||||
600 V | 6 - 1/0 | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 6 - 1/0 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
6 - 1/0 | ||||
Tornillo tensor | ||||
Usegroup C | ||||
6 - 1/0 | ||||
Tornillo tensor |