CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 10 |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 10 | ||||
Tornillo tensor | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 10 | ||||
Tornillo tensor |
ATEX
ID de homologación: KEMA99ATEX4487UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Examen CE de tipo | 0,2 - 4 |
EAC Ex
ID de homologación: RU C-DE.HA91.B.00066IECEx
ID de homologación: IECExKEM06.0035UTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
CCC
ID de homologación: 2020322313000623NEPSI
ID de homologación: GYJ20.1195UcUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 10 |
UL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 10 |