DNV
ID de homologación: TAE00001CTTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
28 - 12 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 12 | ||||
Tornillo tensor | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 12 | ||||
Tornillo tensor |
LR
ID de homologación: LR2041789TAKR
ID de homologación: HMB17372-EL001NK
ID de homologación: 09 ME 141Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|