USLKG 16 - Borne de tierra para carril
0443010

Borne de tierra para carril, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, tipo de fijación: Pie PE con tornillo de fijación, M4, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde


Detalles de producto




Tipo de producto Borne de conexión a tierra
Número de polos 1
Número de conexiones 2
Número de filas 1
Propiedades de aislamiento
Categoría de sobretensión III
Grado de polución 3

Tensión transitoria de dimensionamiento 8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal 0 W

Pie de conexión a tierra
Número de conexiones por piso 2
Rosca de tornillo M4
Observación Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Par de apriete 1,5 ... 1,8 Nm
Longitud a desaislar 11 mm
Conexión según norma IEC 60947-7-2
Sección de conductor rígido 0,5 mm² ... 16 mm²
Sección de conductor AWG 20 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible [AWG] 20 ... 8 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) 0,5 mm² ... 10 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) 0,5 mm² ... 10 mm²
Conexión según norma UL
Sección de conductor AWG 24 ... 6 (Convertido según IEC)
Conexión según norma CSA
Sección de conductor AWG 24 ... 6 (Convertido según IEC)
Conexión según norma CUL
Sección de conductor AWG 24 ... 6 (Convertido según IEC)

Anchura 10,2 mm
Altura NS 35/15 61,5 mm
Altura NS 35/7,5 54 mm
Altura 2,126 "
Altura NS 32 59 mm
Longitud 42,5 mm

Color amarillo-verde
Clase de inflamabilidad según UL 94 V0
Grupo material aislante I
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Generalidades
Fijación de bornes 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M4)
Datos mecánicos
Pared lateral abierta No

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Conexión según norma IEC 60947-7-2
UL
CSA
CUL

Tipo de montaje NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
Fijación de bornes 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M4)

Código de artículo 0443010
Unidad de embalaje 50 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta 01
Clave de producto BE1221
GTIN 4017918002251
Peso por unidad (incluido el embalaje) 36,03 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,064 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141141
ECLASS-10.0.1 27141141
ECLASS-11.0 27141141

ETIM

ETIM 8.0 EC000901

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

DNV

ID de homologación: TAE00001CT
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2

CSA

ID de homologación: 13631
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
24 - 6

EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

ID de homologación: E60425
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Usegroup B
20 - 6
Tornillo tensor
Usegroup C
20 - 6
Tornillo tensor

LR

ID de homologación: LR2041789TA

RS

ID de homologación: 22.44.01.00083.250

EAC

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00534

REACh SVHC 4-Nonylphenol, branched and linear
China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Productos compatibles