DNV
ID de homologación: TAE00001CTTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
CSA
ID de homologación: 13631Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 8 |
IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL-42276Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
- 6 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00534cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
20 - 8 | ||||
Tornillo tensor | ||||
Usegroup C | ||||
20 - 8 | ||||
Tornillo tensor |
LR
ID de homologación: LR2041789TANK
ID de homologación: 09 ME 141Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
RS
ID de homologación: 22.44.01.00083.250BV
ID de homologación: 05401/D0 BVTensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|