Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
En particular en la tecnología de medición y prueba se emplean diferentes bornas para carril con las que se pueden interrumpir manualmente circuitos eléctricos de manera sencilla. Las bornas interrumpibles por cuchilla de Phoenix Contact disponen de una cuchilla de corte por palanca fácil de utilizar. Las bornas de base seccionables ofrecen una zona seccionable estandarizada para alojar conectores de componentes, cabezas portafusible, clavijas de interrupción o conectores pasamuros.
Más informaciónBorne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Borne interrumpible, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 16 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaje: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, Corriente constante térmica Ith: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 20 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
CLIXTRAB, la combinación de borna para carril y protección contra sobretensiones, fue diseñada para aplicaciones relevantes para la seguridad. Las nuevas bornas de varios conductores permiten la protección contra rayos en espacios reducidos para aplicaciones con diseño redundante y para la maniobra de señales.
Borna interrumpible por cuchilla
Las bornas para carril con interrupción por cuchilla disponen de cuchillas de interrupción por palanca imperdibles y giratorias. Estas cuchillas se manejan con un destornillador convencional y permiten desconectar y cerrar circuitos eléctricos de forma rápida, p. ej. para realizar pruebas. Para poder realizar pruebas con conductores cerrados, se integran tomas de pruebas en los puntos de embornaje. Para que las cuchillas seccionadoras no se activen de manera accidental, se bloquean en las posiciones finales claramente identificables. Para evitar completamente que se activen las cuchillas de interrupción por palanca, se ofrecen bloqueadores de conexión opcionales.
Clavija de interrupción
Las bornas seccionables son, en la mayoría de los casos, bornas de paso, de varios pisos o de varios conductores con zona de separación integrada. Las zonas de separación están estanzarizadas y alojan una serie de conectores de funciones. Al integrar un conector de funciones, se obtienen diferentes tipos de bornas de función. Con ayuda de la cabeza portafusible, la borna de base seccionable se convierte en una borna para fusible. Con el conector de componentes, la borna se convierte en una borna para componentes. Los conectores pasamuros y los bloqueos de paso permiten cambiar la función de la borna de base para convertirla en una borna de paso o en una borna sin paso. Al igual que las cuchillas de interrupción por palanca de las bornas interrumpibles por cuchilla, las clavijas de interrupción integrables permiten, a su vez, un cambio rápido entre los dos estados de conmutación. Este cambio sencillo permite, p. ej. realizar mediciones rápidas en los circuitos eléctricos individuales. De esta forma, con la ayuda de los conectores macho extraíbles, la borna de base seccionable se convierte en la borna más variable de un armario de control.
Planificación eficiente con PROJECT complete
Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete es la solución innovadora para la planificación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla de las rotulaciones correspondientes.
Desde la transferencia de datos de la planificación eléctrica hasta la entrega de su producto acabado, el software le ofrece un apoyo personalizado y cómodo en todo el proceso.