Borne para fusible para montaje sobre NS 35, para cartuchos fusible G de 5 x 20
Con las bornas para fusible de Phoenix Contact puede alojar fusibles de diferentes diseños y corrientes nominales. Con ayuda de las variantes de varios pisos, guiará el potencial con y sin fusible a través de la borna. Las variantes para el uso en la zona Ex del tipo de protección Ex-nA amplían el campo de aplicación de las bornas para carril y completan la gama.
Más informaciónBorne para fusible para montaje sobre NS 35, para cartuchos fusible G de 5 x 20
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 6,3 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne para fusible con palanca, color negro, para cartuchos fusible G de 5 x 20 mm, con LED para 24 V AC/DC
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 30 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2- 6 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,14 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borne para fusible con palanca, color negro, para cartuchos para fusibles G de 5 x 20 mm, con LED para 250 V AC
Borne para fusible con palanca, color negro, para cartuchos fusible G de 5 x 20 mm, con LED para 24 V AC/DC
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20/5 x 25/5 x 30, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 6,3 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1 mm2, sección: 0,2 mm2- 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro
Borne para fusible con palanca, color negro, para cartuchos para fusibles G de 5 x 20 mm, con LED para 250 V AC
Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 28 A, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2- 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro
Borna para fusible
Los cartuchos de fusible se insertan y se cambian con facilidad, puesto que es muy fácil acceder a ellos. Phoenix Contact ofrece las siguientes bornas para fusible:
Puede montar las siguientes variantes de fusibles en un carril de montaje utilizando las bornas para fusible:
Los portafusibles y los fusibles del tipo 10,3 x 38 mm, 10,3 x 85 mm hasta máximo 1500 V son aptos especialmente para el uso en la energía fotovoltaica.
En estas bornas, se ofrecen además las variantes con indicación luminosa para mostrar los casos en los que hay errores.
Cabezas portafusible P-FU
Las cabezas portafusible para cartuchos de fusible del tipo G de Phoenix Contact se han concebido para usar en bornas de base de desconexión y son también muy flexibles:
Interruptores para protección de equipos térmicos TCP enchufables
Nuestros interruptores para protección de equipos térmicos TCP le ofrecen la protección óptima frente a sobrecarga en sistemas de distribución de corriente para sus consumidores inductivos. La función de conmutación integrada de los interruptores para protección de equipos permite la reconexión inmediata y minimiza los tiempos de parada de la instalación.
Planificación eficiente con PROJECT complete
Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete es la solución innovadora para la planificación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla de las rotulaciones correspondientes.
Desde la transferencia de datos de la planificación eléctrica hasta la entrega de su producto acabado, el software le ofrece un apoyo personalizado y cómodo en todo el proceso.