Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Emplee las bornas de paso y bornas de varios pisos de Phoenix Contact para la conexión compacta de dos o más conductores. Las bornas destacan por la capacidad de puenteo flexible y las óptimas posibilidades de rotulación. Con las bornas para componentes tendrá además a su disposición bornas para carril con LED, diodos de bloqueo o resistencias.
Más informaciónBorne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,14 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión por resorte, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, tipo de conexión: Conexión push-in, 1er piso, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 76 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm2, sección: 1,5 mm2 - 25 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 41 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 57 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borne de paso, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Push-X establece nuevos estándares en la tecnología de conexión: con la nueva tecnología, ahora puede conectar todo tipo de conductores y secciones con mayor rapidez. El funcionamiento sencillo y sin herramientas reduce los tiempos de montaje y abre el camino al cableado automatizado.
Borna de paso, conexión de varios conductores
Las bornas de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y un diseño compacto. El amplio rango de sección de las bornas de paso permite el empleo universal en cualquier aplicación. Además de las bornas de paso estándar para el cableado de, p. ej. hilos trenzados de cobre, Phoenix Contact ofrece además bornas Al/CU. Las bornas universales permiten conectar conductores de cobre y de aluminio en una sola borna.
Borna de varios conductores, conexión doble
Con las bornas de varios conductores de Phoenix Contact puede realizar un cableado más compacto. Las bornas de varios conductores son bornas de paso con tres o cuatro conexiones que se guían a través de las mismas barras colectoras. De esta forma, se pueden conecta hasta cuatro conductores en el cableado individual de cada borna. Por la estructura de las bornas, el cableado requiere pocas bornas y líneas de alimentación. De ello se obtiene, además de una visión general más clara, el cableado y la distribución de potencial en un espacio estrecho.
Bornas de varios pisos y bornas de doble piso
En comparación con las bornas de varios conductores, las bornas de varios pisos le permiten lograr una densidad de cableado superior. Las bornas de varios pisos están disponibles con hasta tres pisos. En cada piso se guía un potencial individual, de forma que se corresponde con una borna de paso. Además, cada nivel cuenta con un foso puenteado propio. Los fosos puenteados de la mayoría de las bornas de doble piso se han diseñado para que puedan conectar entre sí dos niveles con un puenteado vertical. De esta forma, se obtiene una borna de varios conductores en varios niveles. Para realizar los puenteados, el sistema CLIPLINE complete dispone de puentes de cable especiales. Además de las variantes sencillas, se ofrecen también bornas de varios pisos con una conexión PE. El piso de la conexión PE no tiene foso puenteado. El potencial de derivación guía por el pie de PE metálico directamente a la barra colectora.
Borna para componentes
Puede utilizar las bornas para componentes en distintas aplicaciones. Pero también se tienen en cuenta los requisitos de seguridad: los diagramas eléctricos impresos o los símbolos reducen considerablemente el riesgo de un cableado defectuoso. Los diferentes componentes electromecánicos y los componentes eléctricos de las bornas tienen una utilidad diferente. Se precisan para las siguientes aplicaciones:
Planificación eficiente con PROJECT complete
Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software de planificación y marcado PROJECT complete es la solución innovadora para la planificación sencilla de sus regleteros de bornas y la creación sencilla de las rotulaciones correspondientes.
Desde la transferencia de datos de la planificación eléctrica hasta la entrega de su producto acabado, el software le ofrece un apoyo personalizado y cómodo en todo el proceso.