RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA
-
Antena
2701358
Antena omnidireccional con protección contra vandalismo para montaje en armario de control, banda de frecuencia: 2,4 GHz, ganancia: 3 dBi, índice de protección: IP55, resistente a los impactos: IK08, conexión: RSMA (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Óptima para aplicaciones de libre movimiento o estacionarias con 2,4 GHz
Carcasa resistente a los golpes (IK08)
Incluido cable de conexión de 1,5 m