RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena
2701362

Antena omnidireccional para montaje en pared, banda de frecuencia: 2,4 GHz, ganancia: 2 dBi, índice de protección: IP65, conexión RSMA (macho), incl. cable de conexión de 1,5 m, soporte de montaje y material de montaje

Detalles de producto








Sus ventajas

Óptima para aplicaciones de libre movimiento o estacionarias con 2,4 GHz
Incluido cable de conexión de 1,5 m