MACX MCR-EX-AP-RPSS-I-I-SP
-
Amplificador separador de alimentación/entrada
1291193
Ex i-El acondicionador de señal de entrada y alimentación alimenta transductores de medida de 2-, 3- y 4 conductores y transfiere 1:1 señales de entrada Ex i de 0 mA / 4 mA ... 20 mA activas o pasivas como señal de salida no Ex i activa. número de canales: 1, Con transparencia HART, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Conexión push-in
Detalles de producto
Nota sobre la aplicación | Precisión, datos típicos en % del rango de medición (20 mA) con UN, 23 °C |
Observación referente al funcionamiento | Las condiciones de montaje influyen en la temperatura ambiente. Tenga en cuenta las "Instrucciones de instalación del armario de control". |
Observación referente al funcionamiento | Comportamiento de la salida = señal de entrada |
Tipo de producto | Acondicionador de señal de alimentación |
Familia de productos | MACX Analog |
Número de canales | 1 |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Comportamiento de transmisión de señales | In = Out |
Coeficiente de temperatura típico | ≤ 0,05 % (10 K) |
Protección contra inversión de polaridad | Sí |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Entrada/alimentación IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Entrada/salida de señalización de errores IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Entrada 1 / entrada 2 IEC/EN 60079-11 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-11 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 375 VPP |
Separación galvánica Salida/alimentación | |
Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Separación galvánica Salida 1 / salida 2 | |
Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Separación galvánica Salida/alimentación/salida de señalización de errores | |
Tensión de prueba | 350 V (50 Hz, 60 s) |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
Tensión de alimentación | 18 V ... 31,2 V |
Potencia disipada | 2,2 W (RL 250 Ω) |
Consumo de potencia | 2,7 W (20 mA) |
Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
Descripción de la entrada | Entrada activa y pasiva de corriente, intrínsecamente segura |
Señal de entrada | Corriente |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (con HART) | |
0 mA ... 24 mA (Rango de funcionamiento) | |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | ≤ 100 Ω (para fuentes mA) |
Corriente de entrada | ≤ 50 mA (para fuentes mA) |
Corriente de cortocircuito | ≤ 35 mA |
Detección de fallo de línea | < 3,6 mA (Rotura de cable) |
> 20,5 mA (Cortocircuito) | |
Tensión en circuito abierto | ≤ 26 V |
Señal: Func. amplificador sep. | |
Descripción de la entrada | Entrada pasiva de corriente intrínsecamente segura |
Señal de entrada Corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (con HART) | |
0 mA ... 24 mA (Rango de funcionamiento) | |
Resistencia de entrada Entrada de corriente | ≤ 100 Ω (para fuentes mA) |
Corriente de entrada | ≤ 50 mA |
Corriente de cortocircuito | ≤ 35 mA |
Detección de fallo de línea | < 3,6 mA (Rotura de cable) |
> 20,5 mA (Cortocircuito) | |
Tensión en circuito abierto | ≤ 26 V |
Notificar: Salida de señalización de errores | |
Tensión de conmutación máxima | 30 V |
Corriente de conmutación máxima | 100 mA |
Señal: Func. amplificadores separador alimentador | |
Descripción de la salida | Salida de corriente (activa) |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (con HART) | |
0 mA ... 24 mA (Rango de funcionamiento) | |
Carga | 0 Ω ... 600 Ω |
0 Ω ... 379 Ω (con resistencia interna de 221 Ω para HART) | |
Ondulación de salida (corriente) | ≤ 40 µA (efectivo) |
Detección de fallo de línea | < 3,6 mA (Rotura de cable) |
Señal: Func. amplificador sep. | |
Descripción de la salida | Amplificador separador alimentador |
Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA (con HART) | |
0 mA ... 24 mA (Rango de funcionamiento) | |
Carga | 0 Ω ... 600 Ω |
0 Ω ... 379 Ω (con resistencia interna de 221 Ω para HART) | |
Ondulación de salida (corriente) | ≤ 40 µA (efectivo) |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Circuitos con seguridad intrínseca (EPL) | Ga |
Da | |
Ma | |
Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. alimentador | |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
Tensión máx. de salida Uo | 27 V |
Corriente máx. de salida Io | 88 mA |
Potencia máx. de salida Po | 576 mW |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
IIA (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 28 mH / 2330 nF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 17 mH / 705 nF |
IIC (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2,3 mH / 90 nF |
I (circuito eléctrico sencillo): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 40 mH / 3750 nF |
IIA (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 28 mH / 410 nF, 2 mH / 480 nF, 1 mH / 540 nF, 0,2 mH / 820 nF |
IIB/IIIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 17 mH / 290 nF, 2 mH / 320 nF, 0,5 mH / 460 nF, 0,2 mH / 600 nF |
IIC (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 2 mH / 42 nF, 1 mH / 56 nF, 0,5 mH / 72 nF, 0,2 mH / 90 nF |
I (circuito eléctrico combinado): Inductancia externa máx. Lo / Capacidad externa máx. Co | 40 mH / 480 nF, 20 mH / 660 nF, 0,5 mH / 810 nF, 0,1 mH / 1200 nF |
Datos técnicos de seguridad: Func. amplificador sep. | |
Observación | En conexión de fuentes de corriente |
Tensión de entrada Ui | 30 V |
Corriente de entrada Ii | 100 mA |
Potencia de entrada Pi | limitación interna |
Inductancia interna máx. Li | despreciable |
Capacidad interna máx. Ci | despreciable |
Tensión máx. de salida Uo | 4,1 V |
Tensión máxima en materia de seguridad Um | 253 V AC |
Comunicación de datos (bypass) | |
Protocolos soportados | Con transparencia HART |
Margen de medición de frecuencia | 0,5 kHz ... 10 kHz (Transmisión HART bidireccional) |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
LED rojo (error de línea) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 17,5 mm |
Altura | 107,8 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | PA 6.6 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (Bornes) |
IP30 (Carcasa) | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 70 °C (Equipo individual: posición de montaje discrecional) |
-20 °C ... 55 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical sin circulación del aire) | |
-20 °C ... 65 °C (Montaje en grupos: carril DIN vertical con circulación del aire) | |
-20 °C ... 60 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal sin circulación del aire) | |
-20 °C ... 65 °C (Montaje en grupos: carril DIN horizontal con circulación del aire) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
Humedad de aire admisible (servicio) | ≤ 95 % (sin condensación) |
ATEX | |
Marcado | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
I (M1) [Ex ia Ma] I | |
IECEx | |
Marcado | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc | |
[Ex ia Ma] I | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 3 |
Compatibilidad electromagnética | Comprobación según las siguientes normas y prescripciones: EN 61326-1 uso en el ámbito industrial, NAMUR NE 21 |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Tipo de montaje | NS 35/15, NS 35/7,5 |
Posición de montaje | vertical, horizontal |
Código de artículo | 1291193 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK121W |
GTIN | 4063151523664 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 194 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 160 g |
Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b28b4445-7985-49e4-858c-6d4f0542c357 |
Productos compatibles
-
GW HART USB MODEM - Adaptador para cable 1003824
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 1090049
-
ME-TBUS-A MC 1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351974
-
ME-TBUS-A IMC1,5-2 - Conector de bus para carril DIN 1351982
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago