UCS DIN 145-F 7035 - Adaptador para carril DIN
2203839

Adaptador para carril para el montaje de una carcasa UCS 145-125-F (lado largo) o UCS 195-145-F (lado corto) sobre un carril DIN NS 35, se coloca en la carcasa en lugar de una pared lateral UCS SW 145, material: policarbonato, color: gris claro similar a RAL 7035

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Posibilidades de individualización adecuadas a la práctica
El principio de encaje sin herramientas permite un montaje sencillo en la pared del equipo
Opciones de montaje flexibles para el empleo en el armario de control y en campo
Adaptable en función de la aplicación gracias a los alojamientos idénticos en la caja
Diferentes colores para lograr el máximo valor de reconocimiento dentro y fuera del armario de control

Preguntas frecuentes


¿Pueden utilizarse las cajas de la serie UCS en diferentes aplicaciones?

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.... Ver más

La gama de accesorios de la serie UCS permite su uso en una gran variedad de aplicaciones, como encima de la mesa, en la pared, en el carril DIN, apilados y en soportes del estándar VESA.

Ver menos