Duplicador de señales de 4 vías para la separación galvánica y la duplicación de señales analógicas, con conexión por tornillo, configuración estándar
Los acondicionadores de señal de 6 mm de la línea MINI Analog ofrecen toda la gama completa de la adaptación de señal analógica. Además, son muy eficientes en lo que a ahorro de costes, espacio y energía se refiere. Un amplio paquete de homologaciones permite su utilización en diversos ámbitos. Aproveche hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los acondicionadores de señal usuales en el mercado.
Más informaciónDuplicador de señales de 4 vías para la separación galvánica y la duplicación de señales analógicas, con conexión por tornillo, configuración estándar
Amplificador separador de alimentación con transparencia HART, señal de entrada de 4 mA ... 20 mA, señal de salida de 4 mA ... 20 mA, con conexión por tornillo
Amplificador de separación de 3 vías MCR, con entrada/salida configurable, para la separación galvánica y conversión de señales analógicas en el margen mV, tanto unipolar como bipolar con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Convertidor de temperatura configurable para la conexión de termorresistencias y transmisores de resistencia de 2, 3, 4 conductores. Configurable mediante interruptores DIP o con la funcionalidad ampliada por software. Conexión por tornillo, configuración estándar.
Separador pasivo MCR, de dos canales, para la separación galvánica de señales de corriente sin tensión de alimentación, con conexión por tornillo
Amplificador de separación de 3 vías MCR, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por tornillo, señal de entrada: 0(4) mA ... 20 mA, señal de salida: 0(4) mA ... 20 mA
Convertidor de temperatura MCR para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, sin preconfigurar
Potenciómetro para valor nominal, para la prefijación individual de valores nominales, valor de resistencia 10 kΩ
El convertidor de frecuencia configurable es apto para la conexión de iniciadores de proximidad NAMUR y sensores con salidas NPN y PNP. Se puede configurar vía interruptor DIP y Teach In Wheel. Conexión por tornillo, configuración estándar.
Amplificadores de separación de 2 vías Loop-powered alimentados por el lado de salida, configurable con un conmutador DIP, con técnica de conexión por tornillo, configuración estándar.