Acondicionadores de señal y transductores de medida para aplicaciones estándar

Acondicionadores de señal y transductores de medida para aplicaciones estándar

Los acondicionadores de señal y transductores de medida separan, convierten, filtran y amplifican las señales como interfaz entre el campo y el sistema de control. MACX Analog y MINI Analog Pro ofrecen soluciones flexibles para AI, AO, DI, temperatura, frecuencia y valores límite. MINI Analog Pro es la familia intuitiva y compacta. MACX Analog garantiza la seguridad de las personas, el medio ambiente y la instalación según la seguridad funcional.

Más información

Comparación entre los acondicionadores de señal y los transductores de medida para aplicaciones estándar

Los acondicionadores de señal y transductores de medida adecuados para cada aplicación

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Anchura y altura excepcionalmente compactas

MACX Analog

Una gama completa de soluciones de eficacia probada

MINI Analog

La familia de productos de 6 mm con funcionalidad básica

Seguridad funcional SIL 2 SC 3 o SIL 3, específica del tipo: AI, AO, DI, DO
Seguridad funcional PL d, PL c, específica del tipo
Doble canal
Variantes con amplia gama de alimentación
Medición ininterrumpida de los bucles de corriente
Rango de temperatura ambiente -40 °C ... +70 °C, sin derating
Pasarelas de enlace para la conexión de bus y de red
Consulta de información a través de la Signal Conditioner App Código NFC y QR Código QR No

Sus ventajas

  • Separar, adaptar, filtrar y amplificar de forma segura con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
  • Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
  • Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los acondicionadores de señal muy compactos
  • Transmisión precisa y elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
  • Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento
Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos MINI Analog Pro en el carril DIN

Acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos con tecnología de conexión enchufable MINI Analog Pro

Los acondicionadores de señal y transductores de medida ultracompactos MINI Analog Pro con tecnología de conexión enchufable permiten una instalación y puesta en servicio sencillas en un espacio estrecho.
Con puntos de embornaje de fácil acceso y medición de corriente durante el funcionamiento, los acondicionadores de señal le facilitan mucho el trabajo. Con las pasarelas enchufables, puede transmitir hasta ocho señales de campo a redes industriales sin interferencias y ahorrarse las tarjetas de entrada específicas para cada señal.

Acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog en el carril DIN

Acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog

Nuestros acondicionadores de señal y transductores de medida MACX Analog le ofrecen seguridad funcional según SIL IEC/EN 61508 incluso en aplicaciones estándar. La familia de productos tiene un nivel de integridad de seguridad continuo de SIL 2 SC3 a SIL 3. Algunos acondicionadores de señal MACX Analog están además homologados según EN ISO 13849 y ofrecen un nivel de calidad de entre PL c y PL d.

Acondicionadores de señal y transductores de medida MINI Analog en el carril DIN

Acondicionadores de señal y transductores de medida con funcionalidad básica

Los acondicionadores de señal de 6 mm de la línea MINI Analog le ofrecen toda la gama completa de la adaptación de señales analógica para aplicaciones estándar. Los productos se reducen a lo esencial en cuanto a espacio necesario y funcionalidad.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión
Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.
Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"