Déjese inspirar por las soluciones de software, los nuevos productos y las tecnologías que ayudan a potenciar la sostenibilidad.

Frank Stührenberg - Phoenix Contact, CEO

Con nuestros conocimientos tecnológicos, llevamos casi 100 años desarrollando soluciones para los retos técnicos y económicos de cada era. Con nuestra experiencia, combinada con las competencias de digitalización con visión de futuro, permitimos a la industria y a la sociedad acelerar la transformación de nuestro tiempo. Déjese inspirar por las soluciones de software, los nuevos productos y las tecnologías que ayudan a potenciar la sostenibilidad.

Temas de tendencia

Técnico con tablet en un parque solar

Su especialista para la energía fotovoltaica

Desde el nivel de campo hasta la visualización de los datos, se crea un concepto escalable para la gestión empresarial integral de su parque solar. Cada una de estas soluciones puede utilizarse individualmente y adaptarse de forma específica para el cliente. Conjuntamente, se crea un concepto completo que se entrelaza de forma continua sin necesidad de adaptar la interfaz.

Gestión de parques solares
Carga de un vehículo eléctrico

Su especialista para la electromovilidad

La potente tecnología de carga transmite la energía de forma rápida y segura al vehículo. Todo de un solo proveedor, desde cables de carga CCS hasta soluciones para la gestión de cargas: con CHARX le ofrecemos una cartera completa de componentes de tecnología de carga a medida, que incluye el asesoramiento de nuestros expertos. Para un proceso de carga rápido y seguro.

Tecnología de carga para la electromovilidad
Detalle del software de ingeniería clipx Engineer

Procesos eficientes en la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de componentes individuales, regleteros de bornas completos, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca, y transferir los datos sin problemas a la producción, en cualquier ubicación.

Software de ingeniería
Bornas para placa de circuito impreso configurables

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Más personalización, fácil adquisición y alta disponibilidad: con las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular, puede diseñar su borna personalizada para márgenes de tensión hasta 1500 V en solo unos pasos.

Bornas para placa de circuito impreso configurables
Conexión para placas de circuito impreso con accionamiento por palanca

Conexión para placas de circuito impreso con accionamiento por palanca

Utilice las bornas y conectores para placa de circuito impreso con accionamiento por palanca de las series LPT y LPC para la conexión de conductores sin herramientas. Gracias a la posición inequívoca de la palanca y a una fuerza de contacto constante reducirá al mínimo la posibilidad de fallos en el cableado.

Conexión para placas de circuito impreso con accionamiento por palanca
Sistema de instalación enchufable

Sistema de instalación enchufable

El sistema de instalación IPD se puede enchufar completamente y, gracias a la tecnología push-in, permite la conexión cómoda y sin herramientas de sistemas de suministro de energía complejos. Para lograr un cableado de alimentación especialmente duradero en entornos exteriores e industriales, el sistema de instalación tiene una protección IP67 contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Sistema de instalación
Conectores M12 Push-Pull

Conectores M12 Push-Pull

En particular en espacios estrechos y en aplicaciones con una alta densidad de cableado, M12 Push-Pull ofrece una clara ventaja de montaje gracias a la conexión y la desconexión rápidas de los componentes. Gracias a la estandarización IEC-61076-2-010, la gama de productos es compatible con todos los fabricantes y ofrece disponibilidad en todo el mundo.

Conectores Push-Pull
Cajas para electrónica con pantallas y teclados

Cajas para electrónica con pantallas y teclados

Un configurador online integrado en nuestra web le permite colocar libremente la pantalla a ras en la carcasa y diseñar de forma personalizada los elementos de mando. Posteriormente, le enviaremos los módulos prefabricados y probados para un montaje final eficiente según el principio Plug & Play.

Cajas para electrónica con pantallas y teclados
Sistema de interruptores para protección de equipos

Sistema de interruptores para protección de equipos personalizable

Mediante el nuevo sistema de barras colectoras en la parte posterior, el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC respalda el funcionamiento seguro de las instalaciones. La alimentación ininterrumpida de las cargas conectadas en paralelo se garantiza, incluso durante la sustitución de los módulos, para que todo el sistema funcione sin perturbaciones.

Sistema de interruptores para protección de equipos
Arrancador de velocidad para motores asíncronos

Arrancador de velocidad para motores asíncronos

El arrancador de velocidad CONTACTRON Speed Starter ofrece un funcionamiento fiable con diferentes velocidades, desde la marcha normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la función de rampa.

Arrancadores de velocidad
Gestión de la energía con Proficloud.io

Gestión de la energía con Proficloud.io

Con el Smart Service EMMA de Proficloud.io y los medidores de energía EMpro aptos para IoT recibirá un paquete completo para su gestión digitalizada de la energía. Diseñe la supervisión, el análisis y la evaluación de sus datos de potencia y energía de forma mucho más eficiente.

Gestión de la energía
PLCnext Control para Edge Computing

PLCnext Control para Edge Computing

Procese los datos cuidando los recursos y de forma descentralizada entre su red local y la nube. Así aprovechará de forma óptima las ventajas de su solución de nube. Al procesar grandes cantidades de datos cerca de la fuente, la aplicación responde con mayor rapidez y flexibilidad.

PLCnext Control
PLCnext Control ampliado con Safety

Ampliación de PLCnext Control con Safety

Con el módulo de ampliación Safety, las ventajas de la PLCnext Technology también están a disposición para aplicaciones seguras. El módulo Safety se conecta a la izquierda en un PLCnext Control. De esta forma, el PLC se convierte en un control de seguridad completo hasta SIL3/PLe.

Seguridad modular
Acopladores de datos y energía sin contacto

Acopladores de datos y energía sin contacto

Los nuevos acopladores de datos y energía permiten, gracias a la NearFi Technology, una comunicación sin desgaste ni mantenimiento, segura y sin contacto, a una distancia de hasta 10 mm. De esta forma, puede sustituir las conexiones sometidas a desgaste y reducir los tiempos de parada de sus instalaciones.

NearFi Technology
Time-Sensitive Networking

Time-Sensitive Networking

Time Sensitive Networking (TSN) es una tecnología Ethernet que realiza el control de la comunicación de datos mediante una sincronización temporal y una priorización de los flujos de datos. Así se pueden integrar aplicaciones críticas en tiempo real y aplicaciones con gran cantidad de datos en una red, sin que se interfieran mutuamente.

TSN
Ciberseguridad

Ciberseguridad

Solo se puede lograr una buena protección contra los ciberataques si se toman medidas técnicas y organizativas que estén coordinadas entre sí. Por eso, ofrecemos una seguridad de 360º que simplifica la protección de las instalaciones y las protege por los cuatro costados.

Ciberseguridad
Técnico con tablet en un parque solar

Desde el nivel de campo hasta la visualización de los datos, se crea un concepto escalable para la gestión empresarial integral de su parque solar. Cada una de estas soluciones puede utilizarse individualmente y adaptarse de forma específica para el cliente. Conjuntamente, se crea un concepto completo que se entrelaza de forma continua sin necesidad de adaptar la interfaz.

Gestión de parques solares

Carga de un vehículo eléctrico

La potente tecnología de carga transmite la energía de forma rápida y segura al vehículo. Todo de un solo proveedor, desde cables de carga CCS hasta soluciones para la gestión de cargas: con CHARX le ofrecemos una cartera completa de componentes de tecnología de carga a medida, que incluye el asesoramiento de nuestros expertos. Para un proceso de carga rápido y seguro.

Tecnología de carga para la electromovilidad

Detalle del software de ingeniería clipx Engineer

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de componentes individuales, regleteros de bornas completos, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca, y transferir los datos sin problemas a la producción, en cualquier ubicación.

Software de ingeniería

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Más personalización, fácil adquisición y alta disponibilidad: con las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular, puede diseñar su borna personalizada para márgenes de tensión hasta 1500 V en solo unos pasos.

Bornas para placa de circuito impreso configurables

Conexión para placas de circuito impreso con accionamiento por palanca

Utilice las bornas y conectores para placa de circuito impreso con accionamiento por palanca de las series LPT y LPC para la conexión de conductores sin herramientas. Gracias a la posición inequívoca de la palanca y a una fuerza de contacto constante reducirá al mínimo la posibilidad de fallos en el cableado.

Conexión para placas de circuito impreso con accionamiento por palanca

Sistema de instalación enchufable

El sistema de instalación IPD se puede enchufar completamente y, gracias a la tecnología push-in, permite la conexión cómoda y sin herramientas de sistemas de suministro de energía complejos. Para lograr un cableado de alimentación especialmente duradero en entornos exteriores e industriales, el sistema de instalación tiene una protección IP67 contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Sistema de instalación

Conectores M12 Push-Pull

En particular en espacios estrechos y en aplicaciones con una alta densidad de cableado, M12 Push-Pull ofrece una clara ventaja de montaje gracias a la conexión y la desconexión rápidas de los componentes. Gracias a la estandarización IEC-61076-2-010, la gama de productos es compatible con todos los fabricantes y ofrece disponibilidad en todo el mundo.

Conectores Push-Pull

Cajas para electrónica con pantallas y teclados

Un configurador online integrado en nuestra web le permite colocar libremente la pantalla a ras en la carcasa y diseñar de forma personalizada los elementos de mando. Posteriormente, le enviaremos los módulos prefabricados y probados para un montaje final eficiente según el principio Plug & Play.

Cajas para electrónica con pantallas y teclados

Sistema de interruptores para protección de equipos

Mediante el nuevo sistema de barras colectoras en la parte posterior, el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC respalda el funcionamiento seguro de las instalaciones. La alimentación ininterrumpida de las cargas conectadas en paralelo se garantiza, incluso durante la sustitución de los módulos, para que todo el sistema funcione sin perturbaciones.

Sistema de interruptores para protección de equipos

Arrancador de velocidad para motores asíncronos

El arrancador de velocidad CONTACTRON Speed Starter ofrece un funcionamiento fiable con diferentes velocidades, desde la marcha normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la función de rampa.

Arrancadores de velocidad

Gestión de la energía con Proficloud.io

Con el Smart Service EMMA de Proficloud.io y los medidores de energía EMpro aptos para IoT recibirá un paquete completo para su gestión digitalizada de la energía. Diseñe la supervisión, el análisis y la evaluación de sus datos de potencia y energía de forma mucho más eficiente.

Gestión de la energía

PLCnext Control para Edge Computing

Procese los datos cuidando los recursos y de forma descentralizada entre su red local y la nube. Así aprovechará de forma óptima las ventajas de su solución de nube. Al procesar grandes cantidades de datos cerca de la fuente, la aplicación responde con mayor rapidez y flexibilidad.

PLCnext Control

PLCnext Control ampliado con Safety

Con el módulo de ampliación Safety, las ventajas de la PLCnext Technology también están a disposición para aplicaciones seguras. El módulo Safety se conecta a la izquierda en un PLCnext Control. De esta forma, el PLC se convierte en un control de seguridad completo hasta SIL3/PLe.

Seguridad modular

Acopladores de datos y energía sin contacto

Los nuevos acopladores de datos y energía permiten, gracias a la NearFi Technology, una comunicación sin desgaste ni mantenimiento, segura y sin contacto, a una distancia de hasta 10 mm. De esta forma, puede sustituir las conexiones sometidas a desgaste y reducir los tiempos de parada de sus instalaciones.

NearFi Technology

Time-Sensitive Networking

Time Sensitive Networking (TSN) es una tecnología Ethernet que realiza el control de la comunicación de datos mediante una sincronización temporal y una priorización de los flujos de datos. Así se pueden integrar aplicaciones críticas en tiempo real y aplicaciones con gran cantidad de datos en una red, sin que se interfieran mutuamente.

TSN

Ciberseguridad

Solo se puede lograr una buena protección contra los ciberataques si se toman medidas técnicas y organizativas que estén coordinadas entre sí. Por eso, ofrecemos una seguridad de 360º que simplifica la protección de las instalaciones y las protege por los cuatro costados.

Ciberseguridad