Le acompañamos en el desarrollo de su proyecto de infraestructura de recarga: con una amplia cartera de productos, asesoramiento profesional sobre la selección de productos e ingeniería, ejemplos prácticos de aplicación y conocimientos especializados. En caso necesario, también desarrollamos soluciones específicas para el cliente e incluso nuevas tecnologías. Estamos su disposición en todo el mundo, también cerca de usted.
Tecnología de carga innovadora de un único proveedor
Equipe sus puntos de recarga con CHARX de Phoenix Contact: como fabricante de componentes, suministramos todo el equipamiento para su infraestructura de recarga, ya sean cargadores domésticos AC, estaciones de carga rápida DC o parques de carga HPC, en montaje sobre placa de circuito impreso, carril DIN o rack de 19". Nuestra amplia cartera, desde los cables de carga CCS hasta la gestión de consumo, constituye la base de una red de carga de alto rendimiento para los vehículos eléctricos.
Descubra nuestra amplia cartera de productos Nuestros productos cubren todas las áreas funcionales de las estaciones de recarga modernas
La movilidad completamente eléctrica es un factor clave en el camino hacia la All Electric Society. Un proceso de carga sin emisiones de CO2 y cómodo exige no solo una red de carga rápida para los vehículos eléctricos, sino también el acoplamiento con el resto de los sectores. Con nuestros productos CHARX potentes e inteligentes, nos preparamos para la electromovilidad del mañana, de manera sostenible, interconectada y práctica.
Carga
Nuestras recomendaciones de productos para una carga segura, rápida y cómoda de vehículos eléctricos en todas las situaciones cotidianas:
Control y monitorización
Nuestras recomendaciones de producto para el control optimizado del proceso de carga y la monitorización de los parámetros eléctricos con fines de seguridad y facturación:
Interconexión y comunicación
Nuestras recomendaciones de productos para una comunicación fiable y segura entre sus estaciones de recarga y los usuarios, operadores y proveedores backend:
Alimentación y protección
Nuestra recomendación de productos para proteger sus estaciones de recarga frente a fallos y garantizar un suministro de energía fiable a los componentes de 12 V y 24 V:
Conexión
Nuestras recomendaciones de productos para una conexión eficiente de potencia y datos de todos los componentes internos y externos de la estación de recarga:
Instalación y marcado
Nuestras recomendaciones de productos para optimizar los pasos de montaje y conseguir más orden y claridad en la estación de recarga:
NACS se acerca y nosotros formamos parte de ello Los primeros cables de carga NACS estarán disponibles en el cuarto trimestre de 2024
El North American Charging Standard (NACS) está ganando terreno y sustituirá al estándar de carga CCS de tipo 1 a largo plazo. NACS desempeñará, por tanto, un papel fundamental en la electrificación del sector del transporte y en el desarrollo de la infraestructura de recarga en América del Norte.
Como especialista en tecnología de carga para electromovilidad, queremos satisfacer los requisitos cambiantes de nuestros clientes; por ello, ofrecemos cables de carga NACS de conformidad con SAE y con la certificación UL que satisfacen las exigencias particularmente elevadas.
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso Para estaciones de recarga y cargadores domésticos
Con nuestra intuitiva tecnología de conexión para placa de circuito impreso para estaciones de recarga y cargadores domésticos, podrá conectar rápidamente la red eléctrica, el cable de carga y las líneas de señal e instalarlos fácilmente in situ.
Los breves tiempos de instalación, las conexiones permanentemente seguras y los bajos costes de mantenimiento aumentan la disponibilidad y rentabilidad de su infraestructura de recarga.
Sus ventajas Por qué Phoenix Contact es la elección correcta
Gracias a un diseño de producto estandarizado y modular y a tecnologías de conexión sin herramientas como push-in y push-X, podrá instalar y cablear los componentes de la estación de recarga de forma rápida, cómoda y con ahorro de espacio. Un pasamuros especial permite el montaje sencillo del cable de carga HPC. Gracias a los componentes de producto fáciles de mantener y de sustituir, se ahorrará tiempo y dinero en las tareas de servicio técnico.
Como pioneros de la tecnología de carga rápida, desarrollamos tecnologías con visión de futuro como la High Power Charging (HPC) y garantizamos así tiempos de carga cortos y adecuados para el uso diario. Los sistemas enchufables de carga y los controles de carga fiables, así como las fuentes de alimentación, los módulos de protección y los productos de ciberseguridad potentes garantizan un funcionamiento 24/7 seguro y rentable de su infraestructura de recarga.
Interconecte sus puntos de recarga con ayuda de productos comunicativos, protocolos estándar abiertos e interfaces consolidadas, p. ej. Modbus/TCP, REST, MQTT u OCPP (Open Charge Point Protocol). Realice un control cómodo y una monitorización transparente de su parque de carga, incluida la gestión de consumo, así como una conexión impecable a sistemas de gestión de edificios y backend. Los datos de uso y estado del conector de carga permiten además planificar el mantenimiento con antelación y en función del desgaste.
En función del número, la potencia de carga y el volumen de funciones de sus puntos de recarga, puede elegir de entre nuestra gama escalable la combinación de productos adecuada. Gracias a los controles de carga modulares y a la electrónica de potencia, las licencias de software escalonadas y las actualizaciones Over the Air, estará perfectamente preparado para los futuros desarrollos y ampliaciones de su parque de carga.
Nuestro último anuncio publicitario
Del cargador doméstico al parque de carga rápida Con nuestra gama escalable realizará cualquier solución de carga
Con CHARX podemos implementar nuestras soluciones de recarga de forma flexible en distintos entornos de los parques de carga. De este modo, ofrecemos a nuestra cada vez mayor cartera de clientes una solución completa que abarca desde el análisis pasando por la planificación y la implementación hasta el funcionamiento.
Estaremos encantados de ayudarle Visión general de nuestros servicios de asistencia y soporte
- Asesoramiento profesional para la selección de productos e ingeniería
- Entrega de documentación con ejemplos prácticos de estaciones de recarga típicas
- Asistencia en la conexión de sistemas de gestión de energía, gestión de edificios y backend
- Apoyo a la integración en la red y al uso de energías renovables para una carga respetuosa con el medio ambiente
- Fabricación de conectores de carga y tomas de carga con su logotipo personalizado para lograr una imagen de marca integral en sus estaciones de recarga
- Preparación del cable de carga según sus necesidades: con corte de nivel, confeccionado o compacto
- En caso necesario, también el desarrollo de soluciones específicas para el cliente o de nuevas tecnologías
Su persona de contacto personal
Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones
Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza
Desde nuestra fundación en 2013, somos el especialista en tecnología de carga para electromovilidad dentro del grupo Phoenix Contact. Con más de 1000 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², ofrecemos más de 500 productos para crear una infraestructura de recarga interconectada y electrificar vehículos de todo tipo. Además, como empresa con certificación IATF, cumplimos los elevados requisitos de la industria automovilística.