Interfaces de carga para sus vehículos eléctricos

Solicitar asesoramiento ahora

¿Es un fabricante de vehículos o se dedica a su reequipamiento y necesita una interfaz potente para la carga rápida de sus vehículos? Estaremos encantados de asesorarle. Envíenos ahora su solicitud.



El coche eléctrico con toma de carga CCS se carga mediante un cable de carga modo 3

Electrifique con nosotros sus vehículos

El cambio en la movilidad conlleva nuevos retos para los fabricantes de automóviles, así como para la industria de los vehículos utilitarios, del transporte de personas y del transporte de mercancías. Debido a los requisitos oficiales, en los próximos años se requerirá el cambio de los motores de combustión a la electromovilidad. Sin embargo, para los usuarios de los vehículos eléctricos, los tiempos supuestamente largos suponen un riesgo para la ajustada logística y la idoneidad para el día a día.

Coche eléctrico con toma de carga CCS y conector de carga CCS para High Power Charging

Mediante los vehículos aptos para HPC, la electromovilidad resulta idónea para el día a día

Resumen de sus ventajas

  • Como proveedor de automóviles de muchos años y experimentado somos un socio fiable
  • Innovadoras tecnologías de carga rápida para la High Power Charging idónea para el día a día
  • Amplia gama de productos para todos los mercados y tipos de vehículos del mundo
  • La calidad con certificación IATF también cumple los máximos requisitos de la industria de la automoción
  • Tecnología de carga normalizada y segura del codesarrollador del Combined Charging System

"Los vehículos del futuro se diferencian sobre todo en la batería y la tecnología de carga. Se requieren mucha potencia y una gran autonomía. Para ello se necesitan baterías grandes y ciclos de carga cortos. Por este motivo, nos consideramos facilitadores de las futuras diferenciaciones en el desarrollo de vehículos – y ya estamos investigando tecnologías de carga, que proporcionen claramente mucha más energía que nuestros productos HPC actuales, p. ej. para utilitarios especialmente grandes".

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Desde un coche pequeño hasta el bulldozer Interfaces de carga para vehículos eléctricos de todo tipo

Paisaje con distintos vehículos eléctricos

No importa para qué sector construya o reequipe vehículos – tanto si se trata de excavadoras, dúmpers, tractores, carretillas elevadoras, transportadores, autobuses, barredoras, ambulancias o motos de nieve:

Sus clientes esperan tiempos de carga cortos para una disponibilidad y uso óptimos de sus vehículos eléctricos o flotas. Y es que estos son a menudo los requisitos para el cambio a la electromovilidad.

Con las tomas de carga universales de Phoenix Contact podrá electrificar sus vehículos de todo tipo y logrará un proceso de carga rápido y seguro.

Carga rápida, diseño universal
Entradas de vehículo CCS CHARX connect
Con las entradas de vehículo universales de la serie CHARX connect, los vehículos eléctricos desde turismos hasta vehículos para el tiempo libre, grandes y utilitarios están perfectamente equipados para la carga AC y DC desde potencias de carga bajas hasta High Power Charging. La amplia gama abarca todos los estándares de carga y tipos de carga habituales. Esto le garantiza que encontrará también la toma de carga adecuada para su vehículo.
Obtenga ahora más información
Tomas de carga CCS CHARX connect para vehículos eléctricos

¿Está buscando una toma de carga personalizada? Personalice su interfaz de carga

Para múltiples fabricantes OEM líderes ya hemos desarrollado entradas de vehículo específicas para el cliente, que satisfacen los elevados requisitos de la industria de la automoción según IATF 16949.

Según los requisitos de sus vehículos de serie, integramos o desarrollamos propiedades como:

  • Indicadores LED e iluminación
  • Elementos de mando adicionales
  • Bloqueo de conectores de carga y tomas de carga
  • Conceptos de refrigeración inteligentes con medición de la temperatura muy precisa

¡Póngase en contacto con nosotros!