Soluciones de fuentes de alimentación para vehículos ferroviarios
Nuestra gama de soluciones de fuentes de alimentación para material rodante incluye fuentes de alimentación, convertidores DC/DC, SAI, acumuladores de energía y módulos de redundancia. Los equipos ofrecen una alta disponibilidad gracias a los elevados valores del tiempo medio entre fallos, un diseño robusto y un control funcional preventivo mediante contactos de aviso. En función del tipo de equipo, se cumplen las normas y requisitos importantes para los vehículos ferroviarios, como las normas EN 50155, EN 61373 y EN 45545-2, así como las placas de circuito impreso con pintura de protección.
Interruptores electrónicos para protección de equipos para vehículos ferroviarios
Los interruptores electrónicos para protección de equipos ofrecen ventajas sistemáticas para aplicaciones en material rodante frente a los interruptores de potencia convencionales:
- Su característica de disparo está adaptada perfectamente al comportamiento de tensión de las fuentes de alimentación de conmutación. De esta manera, se puede prescindir de reservas de alimentación.
- Los interruptores de potencia electrónicos son hasta un 60 % más estrechos y, gracias a la corriente nominal ajustable, pueden adaptarse con flexibilidad a la aplicación.
- Una entrada de reinicio permite reducir los tiempos de fallo y el posicionamiento fuera del área de trabajo del conductor del tren.
- La señal remota integrada permite la monitorización permanente del estado del interruptor de potencia sin costosos módulos adicionales.
Esto permite un diseño del tren lo más flexible posible.
Relés para material rodante
Los relés de acoplamiento de Phoenix Contact están certificados según la norma DIN EN 50155 y cumplen los requisitos especiales para la industria ferroviaria. Soportan temperaturas extremas y, gracias a su conexión por resorte, ofrecen además una elevada resistencia a los choques y a las vibraciones.