Bornas para carril para vehículos ferroviarios

Encontrará más información sobre los productos abajo. En caso de que tenga preguntas, nuestros expertos en infraestructuras ferroviarias estarán encantados de atenderle.


Bornas para carril para vehículos ferroviarios
Bornas para carril enchufables COMBI

Bornas enchufables para material rodante

Las bornas para carril enchufables permiten ahorrar tiempo y construir de forma modular su instalación de vehículos ferroviarios. Disponibles en la tecnología de conexión por resorte, tornillo y rápida hasta 6 mm² y 41 A. La gama se completa con diversas bornas de base, secciones y un amplio programa de accesorios.

Bornas para carril push-in con conexión lateral de conductores

Bornas para carril push-in con conexión lateral

En cajas distribuidoras planas o instalaciones ferroviarias detrás de cubiertas y espacios intermedios, a menudo la guía de cables no es posible mediante una conexión frontal. Aquel que a pesar de ello quiera utilizar la Push-in Technology, debería recurrir a la serie PTV. Esta combina todas las ventajas de la tecnología de conexión push-in clásica con una conexión de conductores lateral.

Bornas para carril con conexión por resorte Power-Turn

Cableado de la tecnología de potencia con conexión Power-Turn

A pesar de que la conexión por espárrago sigue siendo ampliamente utilizada en el cableado de potencia de vehículos ferroviarios, también se han desarrollado innovadoras bornas de conexión por resorte Power-Turn para conexiones de cables de hasta 185 mm² y 309 A. Como alternativa a las conexiones por espárrago o tornillo, el conductor establece contacto de forma segura mediante la fuerza del resorte. No se necesita ninguna herramienta para el par de giro ni el uso de un terminal de cable circular. Con ello, las bornas son adecuadas para un intercambio rápido y flexible en vehículos ferroviarios.

Bornas de función CLIPLINE complete

Bornas de función para todas las aplicaciones de vehículos ferroviarios

En prácticamente todos los vehículos ferroviarios hay bornas de función, que se utilizan para tareas de conmutación para el acondicionamiento de señales, la protección por fusible de circuitos eléctricos o para fines de separación, prueba y medición. El programa CLIPLINE complete incluye múltiples bornas de función para la industria ferroviaria. Con muchas frecuencia se utilizan bornas con un componente electrónico como un diodo o una resistencia. El componente está integrado en la borna o insertado en la parte exterior del soporte de componentes.