Soluciones para material rodante

Vehículos ferroviarios seguros en todo momento Somos su socio para soluciones en torno al material rodante

En todas aquellas partes donde deben alimentarse con energía sistemas y productos en vehículos ferroviarios o distribuirse señales y datos, se utilizan los componentes de Phoenix Contact. Nuestros productos destacan por la fiabilidad y la seguridad. Además, son adecuados para la instalación en espacios reducidos.

Nuestras aplicaciones para vehículos ferroviarios

Tecnología de conexión en el tren con ahorro de espacio

Conexión con ahorro de espacio

En los vehículos ferroviarios modernos aumenta la necesidad de superficie útil y confort de conducción. Al mismo tiempo, cada vez se dispone de menos espacio para la instalación necesaria, p. ej. para el infoentretenimiento, sistemas de información a los pasajeros, iluminación, climatización y sistemas de puertas. Phoenix Contact ofrece soluciones de la tecnología de conexión compactas con distintos números de polos, secciones de cable y opciones de montaje, que resultan especialmente adecuadas para el cableado eléctrico con ahorro de espacio.

Transmisión de datos segura en la industria ferroviaria

Transmisión segura

En los trenes cada vez es más frecuente la instalación de redes de datos, que intercambian información y se encargan de tareas de control. Los conectores circulares utilizados para ello no solo deben cumplir los elevados requisitos de la industria ferroviaria, sino que también deben ser fáciles y seguros de instalar. Los instaladores que se encargan del montaje de distintos cables esperan un montaje rápido y a ser posible sin herramientas. El sistema M12 Push-Pull de Phoenix Contact satisface estas expectativas muy bien. La gama específica para el ferrocarril se completa con conectores industriales.

Condiciones meteorológicas adversas para vehículos ferroviarios

Marcado permanente

Las soluciones de marcado para vehículos ferroviarios deben ser fiables y estables. También juega un papel importante la protección contra incendios. MARKING system de Phoenix Contact ofrece para todas las aplicaciones de la industria ferroviaria la solución de marcado adecuada: elija de entre más de 2000 soluciones de marcado libres de halógenos y optimizadas en cuanto a la protección antiincendios, más de diez sistemas de impresión distintos y tres tecnologías de rotulación.

Fuente de alimentación estable para Rolling Stock

Suministro fiable

Por lo general, en el tren ya se dispone de una tensión DC. No obstante, esta tensión también debe poder convertirse a tensiones útiles para los terminales o estabilizarse frente a oscilaciones. Además, en la tecnología de ferrocarriles deben cumplirse los requisitos referentes a la temperatura, la protección contra incendios (EN 45545-2), la resistencia CEM, a las vibraciones y medioambiental, así como otros requisitos especiales citados en la norma EN 50155. Phoenix Contact ofrece soluciones para la fuente de alimentación de distintas tensiones de bus DC. De este modo, pueden alimentarse sistemas de CCTV, paneles de infoentretenimiento, sistemas de puertas, climatización o cargas similares.