Controladores EVSE inteligentes para sus estaciones de recarga y cargadores domésticos

¿Es usted fabricante de infraestructura de recarga AC, planificador de infraestructuras o gestor de proyectos de recarga? ¡En ese caso, escríbanos!
CHARX control modular como pieza central de los modernos puntos de recarga AC

La pieza central preparada para el futuro de sus puntos de recarga AC

Con el controlador de carga EVSE CHARX control modular, le proporcionamos el sistema de control central para la carga AC conforme a la normativa – ya sea para cargadores domésticos, estaciones de recarga públicas o parques de carga comerciales. Gracias a su arquitectura modular, su capacidad de actualización y su compatibilidad con normas actuales como IEC 61851-1 e ISO 15118-2, los controladores crean la base para una infraestructura de recarga de electromovilidad preparada para el futuro que siempre cumple todos los requisitos normativos vigentes.

¿Por qué CHARX control modular? ¿Qué ventajas le ofrecen las funciones inteligentes de nuestros controladores de carga AC?

Máxima ciberseguridad y cumplimiento de las normas para la protección contra ataques a la infraestructura de recarga de electromovilidad
Gestión de parques de carga en el centro de control de un operador de infraestructuras de recarga (CPO)
Encaje los módulos de control Plug and Play de CHARX control modular en el carril DIN
Coches eléctricos y estaciones de recarga en un aparcamiento de varias plantas
Desarrolladores durante la programación frente a una pantalla
Máxima ciberseguridad y cumplimiento de las normas para la protección contra ataques a la infraestructura de recarga de electromovilidad

Apueste por la seguridad probada y la conformidad de la normativa:

  • Mecanismos de ciberseguridad para una máxima protección
  • Cumplimiento de los requisitos actuales y futuros: RED, AFIR, CRA en perspectiva
  • Facturación a prueba de manipulaciones y conforme a la ley de calibración

Su ventaja: seguridad jurídica y protección contra los ciberriesgos

Gestión de parques de carga en el centro de control de un operador de infraestructuras de recarga (CPO)

Benefíciese de un sistema de control que integra a la perfección sus puntos de recarga:

  • Interfaces para backend, tecnología de control de edificios, Smart Home y contadores de energía
  • Compatibilidad con protocolos usuales: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Cliente WLAN para una comunicación flexible

Su ventaja: preparado para el futuro para la facturación, la gestión de consumo y Smart Grid

Encaje los módulos de control Plug and Play de CHARX control modular en el carril DIN

Empiece con poco, crezca con flexibilidad – nuestra solución modular se adapta:

  • Integración sencilla en la infraestructura existente
  • Módulos Plug and Play: apilables sobre el carril DIN, fáciles de ampliar
  • Menos esfuerzo de cableado y configuración

Su ventaja: escalado rentable sin conversiones complejas

Coches eléctricos y estaciones de recarga en un aparcamiento de varias plantas

Manténgase siempre al día:

  • Actualizaciones de software para nuevas funciones y normas
  • Sin pérdida del certificado de la ley de calibración, sin costosas recertificaciones
  • Powerline Communication (PLC) conforme a la norma ISO 15118 (Plug and Charge)

Su ventaja: protección de la inversión y compatibilidad a largo plazo

Desarrolladores durante la programación frente a una pantalla

Sus puntos de recarga, su diseño – tiene total libertad de diseño:

  • Adaptación flexible de la interfaz, las funciones y el diseño
  • Gestión basada en web para una configuración y un mantenimiento cómodos
  • Acciones para eventos: los módulos prefabricados facilitan la adaptación y la puesta en servicio

Su ventaja: máxima flexibilidad para la presencia de marca y la experiencia del cliente

Referencias Ejemplos de clientes que utilizan con éxito nuestro controlador de carga EVSE

Tecnología de carga RZB ENERGY
La empresa RZB ENERGY de Bamberg (Baviera) combina soluciones de iluminación con una moderna tecnología de recarga. Los productos modulares constan de un tubo vertical, un recipiente de carga y un cabezal de luminaria o cobertor. A menudo, se combinan varias estaciones de recarga. Una red cliente-servidor conforme a la ley de calibración con hasta doce puntos de recarga ahorra costes. Se utilizan controles de carga AC y tomas de carga AC de Phoenix Contact.
Solución de infraestructura de recarga de PLUON
La solución de infraestructura de recarga de PLUON es un sistema personalizable para la movilidad sostenible – diseñado de forma personalizada y producido de forma ecológica y local. El sistema modular patentado permite un tiempo de funcionamiento prolongado gracias a sus componentes intercambiables. Equipado con controles de carga AC, contadores de energía, lectores RFID y otros componentes de Phoenix Contact, PLUON combina tecnología, diseño y sostenibilidad.
El mayor parque de carga de energía fotovoltaica del norte de Alemania de Pramux y la naviera Frisia
El mayor parque de carga de energía fotovoltaica del norte de Alemania, construido por Pramux y gestionado por la naviera Frisia, carga los vehículos eléctricos de los veraneantes de las islas del Mar del Norte mientras están fuera. Phoenix Contact utiliza una gestión de carga inteligente para garantizar que los vehículos se hayan cargado con energía fotovoltaica generada de forma sostenible cuando regresan. Para ello, los controladores de carga AC se comunican con el sistema de control de orden superior del parque de carga y el sistema de facturación.
Soluciones de carga para electromovilidad de e-RS
e-RS es un proveedor belga de soluciones de carga completas para la electromovilidad. El objetivo de la empresa es ofrecer una solución integrada y controlada de forma centralizada para los parques de carga. En el proyecto que se muestra aquí se instalaron 120 puntos de recarga, que pueden ampliarse hasta 800. Se utilizan armarios de control centralizados con controladores de carga AC, equipos de conmutación y contadores de energía de Phoenix Contact, que permiten un control y una monitorización eficaces.

Ciberseguridad incluida El controlador EVSE como primera línea de defensa de su infraestructura de recarga

Los ciberataques contra la infraestructura de recarga aumentan constantemente y plantean nuevos retos a los operadores, planificadores y fabricantes. Con CHARX control modular, puede confiar en un controlador de carga para electromovilidad que se ha desarrollado desde cero para ofrecer la máxima seguridad. Los mecanismos de protección de última generación, la comunicación encriptada y las actualizaciones de software periódicas garantizan que sus puntos de recarga estén protegidos de forma fiable contra manipulaciones, el uso indebido de datos y fallos. Al mismo tiempo, cumplen todos los requisitos legales actuales y futuros, creando así la base para una infraestructura de recarga fiable y preparada para el futuro.

FAQ: Cómo garantizar la ciberseguridad de su infraestructura de recarga AC

FAQ: ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad en los puntos de recarga AC?
FAQ: ¿Cuáles son las amenazas concretas?
FAQ: ¿Qué requisitos legales se aplican?
FAQ: ¿Cómo protege CHARX control modular mis puntos de recarga?
FAQ: ¿Cómo puedo preparar mi infraestructura para el futuro?
FAQ: ¿Qué más debo tener en cuenta como operador?
FAQ: ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad en los puntos de recarga AC?

La infraestructura de recarga es una infraestructura crítica y cada vez más objeto de ciberataques. La manipulación, los fallos, el uso indebido de datos o los ataques a sistemas backend pueden provocar pérdidas financieras, daños de imagen e inestabilidad de la red.

FAQ: ¿Cuáles son las amenazas concretas?

Entre los riesgos más comunes se incluyen ataques de denegación de servicio (fallos), manipulación de datos de facturación, phishing (p. ej., códigos QR falsificados), ransomware, fugas de datos y acceso no autorizado a datos de los usuarios.

FAQ: ¿Qué requisitos legales se aplican?

La Ley Europea de Ciberresiliencia (CRA) y la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED) hacen obligatorias las medidas de ciberseguridad para los productos interconectados, como el controlador de carga EVSE. Las normas relevantes son, entre otras: EN 18031, IEC 62443-4-2 e ISO 15118.

FAQ: ¿Cómo protege CHARX control modular mis puntos de recarga?

CHARX control modular ...

  • es "secure by design y predeterminado": las funciones de seguridad se activan de fábrica y las interfaces no seguras se desactivan por defecto.
  • dispone de una autenticación fuerte, derechos basados en roles y puertos cerrados.
  • utiliza encriptación TLS, cortafuegos, VPN y actualizaciones de firmware firmadas.
  • registra sin problemas los eventos relevantes para la seguridad.

FAQ: ¿Cómo puedo preparar mi infraestructura para el futuro?

CHARX control modular ya cumple la normativa RED y se está preparando para la CRA. Las actualizaciones de software periódicas, la gestión de vulnerabilidades (incluidos los procesos SBOM y PSIRT) y una hoja de ruta para la implementación de nuevas normas como IEC 62443 y OCPP 2.0.1 Security garantizan la seguridad a largo plazo.

FAQ: ¿Qué más debo tener en cuenta como operador?

La conformidad del controlador es un componente importante. Para toda la instalación, los operadores están obligados a comprobar periódicamente que toda la infraestructura de recarga cumple los requisitos reglamentarios y de ciberseguridad. CHARX control modular le ayuda con documentación y directrices.

AFIR, pago y ley de calibración Cargar como espera el cliente – y como exige la ley

Con CHARX control modular cumplirá todos los requisitos actuales y futuros de los puntos de recarga de acceso público. Gracias a la compatibilidad con los modernos proveedores de pago basados en la nube, puede ofrecer una carga espontánea y pagos (pago ad hoc) mediante tarjeta de crédito/débito/girocard o código QR – sin necesidad de ninguna app ni contrato y, por tanto, cumpliendo plenamente la normativa AFIR. Al mismo tiempo, se garantiza una facturación transparente y a prueba de manipulaciones por kilovatio hora, una medición a prueba de manipulaciones y una verificación digital conforme a la ley de calibración alemana. Gracias a las funciones Plug and Charge integradas (preparadas para ISO 15118), podrá ofrecer a sus clientes la máxima comodidad y garantía de futuro. De este modo, logrará una experiencia de carga cómoda y se situará en el lado seguro desde el punto de vista legal.

FAQ: Por qué AFIR, el pago y la ley de calibración son temas importantes para usted

FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted
FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted
FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted
FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted
FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted
FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted
FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted

El Reglamento sobre la Infraestructura de los Combustibles Alternativos (AFIR) es un reglamento de la UE en vigor desde abril de 2024. Este reglamento obliga a los operadores a permitir la recarga ad hoc y el pago sencillo y no discriminatorio (p. ej., con tarjeta de débito/crédito o código QR) en los puntos de recarga accesibles al público. A partir de 2026/27, también serán obligatorias las funciones ISO 15118 (Plug and Charge) – que ya se cumplen actualmente con CHARX control modular.

FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted

Los nuevos puntos de recarga AC públicos deben ofrecer al menos un método de pago sin efectivo de uso generalizado, como tarjeta de débito/crédito, girocard o un código QR seguro. El pago debe ser posible sin registro previo ni app.

FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted

La ley de calibración alemana (MessEG o ley de medición y calibración y MessEV o reglamento de medición y calibración) estipula que la facturación en los puntos de recarga debe realizarse de forma precisa y transparente por kilovatio hora (kWh). Los valores medidos y los datos de la factura deben almacenarse a prueba de manipulaciones y ser accesibles para el cliente. Allí donde se aplica la ley de calibración, solo pueden funcionar estaciones de recarga que cumplan la ley de calibración.

FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted

Actualmente, la ley de calibración solo se aplica en Alemania, pero en otros países como Francia, Italia o España se están preparando regulaciones similares o ya se han implementado parcialmente. La ley de calibración se aplica a todos los operadores de puntos de recarga en los que los procesos de carga son remunerados – es decir, allí donde la electricidad no se regala. Solo se aplican excepciones en caso de uso puramente privado sin facturación.

FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted

Plug and Charge permite la autenticación y el pago automáticos directamente a través del cable de carga. De acuerdo con la norma ISO 15118-2, para ello se utiliza Powerline Communication (PLC), es decir, los datos se intercambian entre el vehículo y el punto de recarga a través de las líneas de alimentación del cable de carga. La norma ISO 15118-2 será obligatoria para los nuevos puntos de recarga públicos a partir de enero de 2026. Esta función está disponible con CHARX control modular desde el primer trimestre de 2026.

FAQ: Por qué temas como AFIR, el pago y la ley de calibración son importantes para usted

Utilice solo hardware y software certificados que cumplan todos los requisitos de pago, de la ley de calibración e ISO 15118. CHARX control modular ya está preparado para todos los requisitos actuales y futuros y le ayuda en su implementación.

Taxonomía de la UE Movilidad sostenible y gestión de la energía para empresas

La infraestructura de recarga para la electromovilidad se considera apta para la taxonomía y puede reconocerse como actividad económica sostenible si se cumplen los criterios definidos. Los principales requisitos de la taxonomía de la UE son los siguientes:

  • Contribuyen de forma mensurable a los objetivos medioambientales de la UE, en particular la protección del clima y la eficiencia de los recursos.
  • Refuerzan la gestión de la energía mediante un sistema de control inteligente, la gestión de consumo y la integración de energías renovables.
  • Cumplen las obligaciones de información y los criterios ESG (gobierno social y medioambiental) cada vez más exigentes, con lo cual mejoran también sus posibilidades de financiación y fomento.

Con CHARX control modular como enlace inteligente entre la infraestructura de recarga y la gestión de la energía, se logra el requisito para un sistema global inteligente y sostenible. El controlador de carga AC permite una integración óptima en la Smart Grid, apoya la implementación de la taxonomía de la UE y hace que la electromovilidad sostenible sea mensurable y esté preparada para el futuro de su empresa.

FAQ: Cómo afecta la elección del controlador de carga a la taxonomía de la UE

FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado
FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado
FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado
FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado
FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado
FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado
FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado

Apta para taxonomía significa que la infraestructura de recarga para la electromovilidad —siempre que cumpla los criterios definidos por la UE— se considera una actividad económica sostenible. Esto facilita la elaboración de informes, mejora las posibilidades de financiación y hace que la sostenibilidad sea mensurable.

FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado

CHARX control modular es el enlace inteligente entre la infraestructura de recarga y la gestión de la energía. El controlador EVSE permite la integración de energías renovables, una gestión de consumo eficiente y la conexión a Smart Grids. De este modo, los principales requisitos de la taxonomía de la UE están respaldados técnicamente y pueden documentarse.

FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado

La gestión de la energía avanzada —p. ej., mediante un sistema de control inteligente, la gestión de consumo dinámica y el uso de instalaciones fotovoltaicas— contribuye a cumplir los objetivos medioambientales de la taxonomía de la UE. CHARX control modular permite un control y una documentación óptimos de estos procesos.

FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado

Las empresas se benefician de una mejor elegibilidad para la financiación, condiciones de financiación más atractivas y una imagen sostenible reforzada. Además, están preparadas para el futuro desde el punto de vista normativo y cumplen las obligaciones de información y ESG (gobierno social y medioambiental) cada vez más exigentes.

FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado

Con CHARX control modular, los datos de funcionamiento relevantes, los flujos de energía y la integración de energías renovables pueden documentarse de forma transparente. Esto le permite demostrar a los inversores, los bancos y las autoridades el cumplimiento de los criterios de taxonomía de la UE.

FAQ: Cómo puede influir positivamente en su taxonomía de la UE la elección del control de carga AC adecuado

En el sentido de la taxonomía de la UE, en especial la protección del clima, la eficiencia de los recursos y el fomento de las energías renovables se abordan mediante una infraestructura de recarga AC inteligente y controlable.

Descubra CHARX control modular Interfaces y funciones de las clases 1000 y 3000

Mapa de imágenes interactivo: Controles de carga AC CHARX control modular - la clase compacta 1000 y la clase inteligente 3000
E/S
Entradas analógicas para el registro de temperatura mediante sondas Pt 1000 o PTC. Entradas y salidas digitales con asignación de funciones configurable.
RCM
Opción de conexión para un sensor RCM para la detección de corrientes residuales DC.
Contactor
Contacto de conmutación flotante para controlar el contactor de carga. Detección de paso por cero para la comunicación conforme a la norma ISO 15118.
RFID
Opción de conexión RS-485 para un lector RFID para la autorización del usuario y la respuesta del usuario mediante pantalla LED y zumbador.
Contadores de energía
Opción de conexión RS-485 para que un contador de energía registre las corrientes de carga y energías actuales. Conexión de un medidor de energía de nivel superior para la gestión de consumo interno.
Interfaz de carga
Interfaz para conector de carga para vehículos o toma de carga para infraestructuras, con control de bloqueo y autorización automática del conector de carga en caso de fallo de tensión. Conexión de los contactos de señal CP (Control Pilot) y PP (Proximity Pilot).
4G
Interfaz de radiotelefonía móvil 4G/2G para conexión backend y acceso remoto (solo CHARX SEC-3100 y CHARX SEC-3150).
Linux
Plataforma Linux abierta para implementar software de aplicación de nivel superior, p. ej., para controlar procesos de carga o para la comunicación con sistemas externos.
Ethernet
Dos interfaces Ethernet independientes para los modos operativos WAN/LAN y/o LAN/LAN. Conexión para otros controles de carga AC de la familia CHARX control modular.
Gestión de consumo
Gestión de consumo estática o dinámica (DLM) para puntos de recarga conectados.
OCPP
Actualmente, OCPP 1.6J es compatible con la conexión a sistemas backend, y OCPP 2.0.1 también lo será en el futuro a través de una actualización de software.
Plug and Charge
Comunicación conforme a la norma ISO 15118-2 (solo CHARX SEC-3050 y CHARX SEC-3150).
Ir directamente a los productos
Más información en nuestra página de productos

Compare nuestras variantes de controladores EVSE entre sí e infórmese sobre sus funciones, datos técnicos, accesorios adecuados, ejemplos de aplicación y opciones de soporte.

Ir a los controladores de carga
Controlador de carga AC CHARX control modular

Su persona de contacto personal

Para cualquier pregunta sobre nuestros productos y soluciones

Estaré encantado de asesorarle con su proyecto de infraestructura de recarga.
Sede de Phoenix Contact E-Mobility en Schieder-Schwalenberg, Renania del Norte-Westfalia

Phoenix Contact E-Mobility Su socio fuerte y de confianza

Desde su fundación en 2013, Phoenix Contact E-Mobility es el especialista dentro del Grupo Phoenix Contact en tecnología de carga para electromovilidad. Con más de 800 empleados en todo el mundo y 25 líneas de producción en 33 200 m², se ofrecen más de 500 productos para el desarrollo de una infraestructura de recarga interconectada y para la electrificación de vehículos de todo tipo. Con la certificación IATF, la empresa cumple los elevados requisitos de la industria automovilística.

Logotipo de la red de electromovilidad CharIN

Marcamos el ritmo de las normas y los estándares Somos miembros fundadores de CharIN

Junto con algunos fabricantes de automóviles líderes y TÜV SÜD, desde 2015 somos uno de los miembros fundadores de la Charging Interface Initiative (CharIN). Con sus más de 300 miembros, esta organización es la principal asociación mundial que promueve estándares de recarga uniformes, como el Combined Charging System (CCS), el North American Charging Standard (NACS) y el Megawatt Charging System (MCS).