CHARX connect – tomas de carga para postes de carga y cargadores de pared

Tomas de corriente de carga para postes de carga y cargadores de pared

Las tomas de carga para infraestructuras CHARX connect modular se montan en postes de carga AC y cargadores domésticos. Permiten la carga modo 3 de baterías de vehículos con cables de carga monofásicos o trifásicos con potencias de carga de hasta 26 kW. Para las tomas de carga AC son aptos conectores de carga AC de tipo 2 según IEC 62196.
Con nuestro nuevo sistema modular usted mismo puede decidir qué componentes desea utilizar para el diseño de su cargador doméstico o estación de recarga.

Más información

Sus ventajas

  • El sistema modular ofrece la máxima flexibilidad en el diseño de su estación de recarga
  • Registro intuitivo y rápido del estado de carga mediante la indicación LED en color
  • Seguridad contra sobrecalentamiento gracias a la medición de temperatura exacta
  • Montaje flexible y fácil mantenimiento gracias a los cables enchufables
  • Estanqueidad al agua y a la suciedad gracias a los contactos completamente inyectados
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Nuevos productos

Características principales

Sus ventajas

Características principales

Sus ventajas

El sistema modular de las tomas de carga AC para cargadores domésticos y estaciones de recarga CHARX connect modular se puede montar de forma personalizada

Sistema modular de las tomas de carga AC para cargadores domésticos y estaciones de recarga
Indicación de estado LED en la tapa de protección de la toma de carga para infraestructuras
Shutter de la toma de carga para infraestructuras
Toma de carga para infraestructuras, sensor de temperatura y actuador de bloqueo
Cables de conexión enchufables para la toma de carga para infraestructuras
Sistema modular de las tomas de carga AC para cargadores domésticos y estaciones de recarga

Con nuestras tomas de carga de tipo 2 CHARX connect modular, le ofrecemos un sistema modular con el que puede combinar libremente todos los componentes, en función de los requisitos individuales de su aplicación.

Amplíe los demás campos de texto para obtener más información sobre los componentes seleccionables.

Indicación de estado LED en la tapa de protección de la toma de carga para infraestructuras

Elija entre la tapa de protección redonda o cuadrada, según la que mejor se adapte al diseño deseado para su cargador doméstico o estación de recarga. Opcionalmente, se puede seleccionar una indicación de estado LED integrada en la tapa de protección. Esto permite al usuario final ver el estado del punto de recarga a primera vista.

Los LED RGB pueden controlarse libremente, lo que permite ajustar la iluminación, el parpadeo y la pulsación en todos los colores RGB. La tecnología de guía de luz precisa también garantiza una iluminación homogénea con una difusión óptima.

Logotipo personalizado
Como alternativa al logotipo de Phoenix Contact, nos complacerá fabricar la tapa de protección con su logotipo si así lo solicita: ya sea grabado o como etiqueta de plástico resistente a los rayos UV y a la intemperie.

Shutter de la toma de carga para infraestructuras

El shutter garantiza una protección contra contactos accidentales segura de todos los contactos eléctricos de la toma de carga AC. En algunos países como España, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Suecia, Italia o Suiza, la protección contra contactos accidentales está prescrita por norma. El manejo es sencillo e intuitivo, sin giros ni empujones, ya que la cubierta protectora se abre al insertar el conector de carga.

La protección contra contactos accidentales de todos los contactos de potencia y señales aumenta la seguridad eléctrica y también protege contra el vandalismo y la humedad. Nuestro shutter es compatible con todas las tomas de carga de tipo 2 y tapas de protección de Phoenix Contact.

  • Protección contra contactos accidentales según IEC 61851-1, IEC 62196-1, IEC 62196-2
  • Índice de protección: IPXXD

Toma de carga para infraestructuras, sensor de temperatura y actuador de bloqueo

Elija cómo debe equiparse la toma de carga para infraestructuras: con o sin control de temperatura y con actuador de bloqueo de 3 o 4 polos.

Control de temperatura integrado
Gracias a los sensores de temperatura exactos en los contactos de potencia, el proceso de carga puede interrumpirse en caso de sobrecalentamiento para evitar peligros para el usuario y daños para la estación de recarga.

Actuador de bloqueo
La toma de carga está disponible opcionalmente con un actuador de bloqueo de tres o cuatro polos y el correspondiente cable de conexión.

Contactos plateados
Las superficies plateadas de los contactos de potencia y de aviso garantizan una transmisión de potencia eficaz, una protección óptima contra la corrosión y una larga vida útil.

Cables de conexión enchufables para la toma de carga para infraestructuras

Al elegir el juego de cables disponible por separado, se determina la potencia de carga de la toma de carga. Los cables de conexión enchufables simplifican el montaje y la posterior sustitución de la toma de carga en caso de mantenimiento.

Elija entre juegos de cables monofásicos y trifásicos y entre 20 A y 32 A de corriente de carga. También debe decidir qué longitud de cable necesita para su aplicación, entre 0,3 m y 2 m. Se pueden solicitar cables más largos.

Indicador LED integrado Para un manejo intuitivo

Los usuarios de su estación de carga pueden consultar la disponibilidad y el estado de un vistazo en el indicador LED de color integrado en la tapa de protección. Mediante la modulación por ancho de pulsos (PWM) pueden accionarse libremente los LED del sistema de control de carga. La iluminación, el parpadeo y la pulsación son posibles en todos los colores RGB. Esto le permite configurar un valor de color individual para cada estado de su punto de recarga, de manera que coincida con su diseño corporativo. Aquí puede ver un ejemplo:

La entrada de tipo 2 se ilumina en verde
Verde fijo: el punto de recarga está libre y listo para cargar
La entrada de tipo 2 parpadea/se ilumina en azul
Azul pulsante: carga en curso, azul brillante: carga completada
La entrada de tipo 2 parpadea en rojo
Rojo intermitente: proceso de carga interrumpido por un fallo
La entrada de tipo 2 se ilumina en naranja
Naranja fijo: el punto de recarga se ha reservado para un usuario

Vídeo del producto Tomas de carga AC

Vídeo: Tomas de carga para infraestructuras CHARX connect modular
Toma de carga para infraestructuras CHARX connect modular MovingImage
Vista de producto en 3D
Descubra todos los detalles en 3D
Descubra en detalle la toma de carga de tipo 2. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde cualquier ángulo.
Ir a la vista de producto en 3D
Vista en 3D de la toma de carga AC de tipo 2
Ejemplo de ilustración: carga con corriente alterna según el modo 3

Carga AC según el modo 3, caso B ¿Qué implicaciones tiene esto exactamente?

En el caso B del modo de carga 3, la estación de recarga tiene una toma de carga en lugar de un cable de carga fijo. Para conectar y cargar un vehículo aquí, se necesita un cable de carga móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, que suele llevarse en el maletero.

Las estaciones de carga públicas suelen estar instaladas según el caso B. El caso B solo se admite para la norma europea de tipo 2 y la norma china GB/T, pero no para la norma americana de tipo 1.