clipx ENGINEER - Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control - Planificación eficiente con clipx ENGINEER

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la fabricación, en cualquier ubicación.

Más información

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
clipx ENGINEER
Disfrute de la diversidad del nuevo software para la planificación eficiente de regleteros de bornas, placas de montaje y cajas de conexión, desde cualquier lugar. clipx ENGINEER se actualiza regularmente con nuevas funciones y grupos de artículos.
Pruébelo ahora
Una mujer utiliza el software de ingeniería clipx ENGINEER en el PC

Planificación eficiente Apoyo en los procesos de la fabricación de armarios de control

Las interrupciones del sistema alargan el proceso de planificación, adquisición y producción de regleteros de bornas o cajas de conexión en la fabricación de armarios de control. Los programas de software que aseguran el flujo continuo de los datos, contribuyen de forma clara a garantizar la eficiencia en todo el proceso.

El software de ingeniería clipx ENGINEER crea procesos digitales y sin fisuras en la fabricación de armarios de control desde la planificación hasta la producción.

Sus ventajas

  • Máxima disponibilidad para su proceso de ingeniería gracias a la aplicación online y offline
  • Interfaces inteligentes para aplicaciones Phoenix Contact para la fabricación de armarios de control y en sus programas CAE
  • Planificación simplificada de sus proyectos con ayuda de asistentes de ingeniería inteligentes
  • Procesos impecables desde la planificación hasta su producción mediante el suministro de datos digitales completos
Empleado con una tablet en la mano con el software de ingeniería clipx ENGINEER delante del armario de control

clipx ENGINEER – Disponibilidad máxima

Disponibilidad máxima

Con el software de ingeniería clipx ENGINEER podrá diseñar su trabajo de forma más móvil y flexible. Gracias a la aplicación online y offline puede acceder a su planificación desde cualquier lugar. Al hacerlo, puede decidir entre procesar su proyecto localmente en el ordenador o compartirlo a través de una nube.

  • Tanto si trabaja online como offline: el software de ingeniería le ofrece la flexibilidad para realizar su planificación de forma móvil.
  • Comparta y edite sus proyectos tanto localmente como en una nube.
  • Utilice el software en su entorno de sistema con cualquier sistema operativo.
Una persona trabajando con el software de ingeniería

clipx ENGINEER - interfaces inteligentes

Interfaces inteligentes

El software de ingeniería aumenta la eficiencia de sus procesos de trabajo. Las interfaces bidireccionales para los programas CAE, así como la conexión directa con las aplicaciones conocidas, los configuradores y la tienda online de Phoenix Contact agilizan y aceleran las tareas de planificación que requieran mucho tiempo.

  • Convierta su planificación eléctrica en artículos reales con las interfaces CAE bidireccionales.
  • Utilice las aplicaciones y los configuradores de Phoenix Contact en los que ya confía para el software clipx ENGINEER.
  • Pida sus artículos directamente desde el software de ingeniería a través de la conexión a la tienda online de Phoenix Contact. Por el momento, esta función solo está disponible en Alemania.
Una persona trabaja en un PC con la planificación simplificada de clipx ENGINEER

clipx ENGINEER – planificación simplificada

Planificación simplificada

El software clipx ENGINEER dispone de asistentes para ingeniería inteligente que simplifican su planificación. Puede crear grupos de funciones completos con unos pocos clics o añadir directamente la información de artículos que falte y sea necesaria para todos los productos Phoenix Contact. Además, la planificación se completa automáticamente con los accesorios necesarios.

  • Cree grupos de funciones de forma más eficiente mediante el empleo de la ingeniería funcional.
  • Añada automáticamente mediante la función de autocorrección la información necesaria sobre el artículo.
  • Complete su planificación eléctrica automáticamente con los accesorios necesarios.
Un hombre con productos en la mano mira a la pantalla con el software de ingeniería

clipx ENGINEER - Procesos impecables

Procesos impecables

Con el software de ingeniería clipx ENGINEER realizará las tareas de planificación directamente en 3D. El software ofrece la posibilidad de generar documentación de producción a partir de su proyecto o de controlar sus sistemas de producción.

  • Planifique los regleteros de bornas, placas de montaje y cajas de conexión de forma realista en 3D.
  • Emplee directamente los documentos de producción generados en el proyecto para la documentación y los pasos de procesamiento posteriores.
  • Controle el flujo de trabajo gracias a la conexión directa con los sistemas de producción.
Folleto del software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
Comience su planificación con clipx ENGINEER
Descubra en nuestro folleto lo rápido y sencillo que es el software y cómo puede utilizar todas las ventajas de clipx ENGINEER en solo dos pasos. Descubra también las diversas funciones del software de ingeniería.
Descargar ahora
Una persona sujeta una tablet con el software de ingeniería clipx ENGINEER frente a un armario de control
Una persona trabaja en una pantalla con el software de ingeniería clipx ENGINEER

Ir a los tutoriales de vídeo de YouTube Explicación paso a paso

Descubra nuestros tutoriales en vídeo sobre clipx ENGINEER, que explican el uso práctico del software de ingeniería.

Utilice estos tutoriales como ayuda de inicio rápida y conozca paso a paso las diversas funciones del software.