SAI DC sobre el carril DIN

SAI DC y SAI DC con capacidad integrada

El SAI DC garantiza la máxima disponibilidad de la instalación con una alimentación ininterrumpida. Incluso si falla la red de suministro, el SAI DC continúa alimentando su aplicación de forma fiable. Evita fallos y paradas de su instalación y permite que los procesos importantes continúen su curso. Elija la solución de SAI con el acumulador de energía adecuado o con capacidad integrada.

Más información
SAI DC inteligente con tecnología IQ

SAI DC inteligente con tecnología IQ

SAI DC con tecnología IQ

El SAI DC inteligente ofrece la máxima disponibilidad de la planta gracias al sistema de gestión de baterías con tecnología IQ y al cargador de baterías más potente. Mediante la interfaz Ethernet integrada para PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT® y USB, el SAI se puede integrar fácilmente en redes industriales consolidadas. Combine nuestros módulos SAI para 24 V DC y las corrientes de salida de 5 a 40 A con nuestras fuentes de alimentación y acumuladores de energía para obtener su solución personalizada.

Animación del producto

SOPORTE TÉCNICO
Configuración de su SAI DC
Para obtener instrucciones paso a paso sobre la configuración de hardware y software de su SAI DC consulte nuestros tutoriales.
Ir a los tutoriales
Un hombre mira los tutoriales sobre la configuración del SAI DC en un PC
SAI DC con capacidad integrada para fallos cíclicos de hasta varios minutos

SAI DC con capacidad integrada para fallos cíclicos de hasta varios minutos.

SAI DC con capacidad integrada

El SAI DC con capacidad integrada intercepta fallos cíclicos de hasta varios minutos. Gracias a su interfaz incorporada, puede integrarse fácilmente en las redes industriales. El módulo de capacidad combina la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía en una carcasa con lo cual logra un gran ahorro de espacio. Como acumuladores de energía se utilizan condensadores de doble capa sin mantenimiento.

En función de la aplicación, se ofrecen módulos con 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ o también 16 kJ con o sin interfaz de comunicación.

SAI DC con acumulador de energía integrado

SAI DC con acumulador de energía integrado

SAI DC con acumulador de energía integrado

El SAI DC compacto con acumulador de energía integrado ahorra mucho espacio. Por tanto, es adecuado para el reequipamiento sencillo de instalaciones existentes. Además, el SAI DC destaca por un manejo particularmente sencillo gracias al cambio de baterías sin herramientas durante el funcionamiento y a la interfaz de comunicación integrada.

SAI DC con fuente de alimentación integrada

SAI DC con fuente de alimentación integrada

SAI DC con fuente de alimentación integrada

El SAI DC con fuente de alimentación integrada combina dos funciones en una carcasa. La solución compacta ahorra espacio en el armario de control y además se puede adaptar a sus necesidades individuales. Elija la capacidad de batería adecuada para el tiempo buffer que necesite. Así puede componer usted mismo y de forma sencilla su sistema completo personalizado.

VISTA DE PRODUCTO EN 3D
Descubra todos los detalles en 3D
Descubra el TRIO DC UPS con todo lujo de detalles. Con el zoom libre y el giro se puede ver el producto desde todos los ángulos.
Ir a la vista de producto en 3D
Vista en 3D del TRIO DC UPS