SAI AC sobre el carril DIN

SAI AC para el carril DIN

Nuestro SAI AC para carriles DIN garantiza la máxima seguridad contra fallos y disponibilidad de su planta en caso de fallos u oscilaciones de tensión. El SAI AC proporciona en la salida una curva sinusoidal pura y alimenta sus consumidores AC sin interrupciones con corriente alterna. Elija el SAI AC óptimo con el acumulador de energía adecuado para su aplicación.

Más información

Nuevos productos

QUINT-HP-UPS para grandes cargas

Seguir alimentando cargas AC sin red

Amortiguación de grandes cargas AC de hasta 5 kVA

Alimente cargas AC de forma fiable con el nuevo SAI QUINT-HP y el acumulador de energía adecuado para el montaje mural. El SAI proporciona en todo momento información sobre el estado de carga, el tiempo de autonomía restante y la vida útil del módulo de baterías. Todos los parámetros pueden consultarse a través del software.

Características principales

  • Topología en línea VFI-SS-111
  • Potencia: 1,5 kVA y 2,5 kVA
  • Ranura para tarjetas de comunicación
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +60 °C
  • Amplia señalización mediante LED y E/S digitales

Sus ventajas

  • Curva sinusoidal pura en funcionamiento normal y con batería
  • Conmutables en paralelo para aumentar la potencia, la redundancia o para un
    sistema 3 AC
  • Arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de entrada
  • Plataforma de comunicación: Com.board con interfaz USB o serie
  • Diseño compacto gracias a la refrigeración activa
  • El pictograma LED ofrece una visión general sencilla del sistema

SAI HP para cargas de hasta 2,5 kVA

SAI HP con acumulador de energía externo

SAI AC High Power para potencias de hasta 2,5 kVA

El nuevo SAI QUINT HP para montaje mural, con tecnología IQ y acumulador de energía externo adaptado, garantiza la máxima disponibilidad del sistema. La topología online con onda sinusoidal pura suministra de forma fiable a sus cargas AC una tensión perfecta con potencias de 1,5 a 2,5 kVA.

El SAI QUINT HP dispone de una ranura para alojar tarjetas de comunicación disponibles opcionalmente, p. ej. USB y RS232/RS485. El estado de carga del SAI, así como el tiempo búfer y la vida útil del acumulador de energía, pueden consultarse en cualquier momento a través del software. En caso de fallo de la corriente, el SAI QUINT HP garantiza una transición ininterrumpida al tiempo búfer y viceversa. Las tensiones de entrada y salida de la red son síncronas.

SAI AC inteligente con tecnología IQ

SAI AC inteligente con tecnología IQ

SAI AC con tecnología IQ

El SAI AC con tecnología IQ de la familia QUINT garantiza la máxima disponibilidad de la planta. El SAI inteligente monitoriza y optimiza su acumulador de energía.

Gracias a la tecnología IQ, detectará el estado de carga y el tiempo restante de su acumulador de energía y se le advertirá de los fallos en una etapa temprana. Además, maximizará la vida útil del acumulador de energía y podrá transmitir toda la información relevante al ordenador y al sistema de control superior.

TRIO AC UPS con acumulador de energía integrado

TRIO AC UPS con acumulador de energía integrado

SAI AC con acumulador de energía integrado

El SAI AC con acumulador de energía integrado de la familia TRIO ahorra espacio en el armario de control y puede reequiparse fácilmente en instalaciones existentes.

El SAI AC combina el módulo SAI y el acumulador de energía en una carcasa y garantiza, con el acumulador de energía VRLA integrado, tiempos buffer particularmente largos. Gracias a la función de arranque en frío BAT-START, se puede realizar el arranque desde el acumulador de energía incluso sin red de suministro (120 V/230 V). Además, el SAI AC dispone de una interfaz USB integrada para la conexión con los sistemas de control superiores. Con ellos pueden apagarse fácilmente los PC industriales conectados.

Acumuladores de energía

Complete su sistema SAI modular con el acumulador de energía adecuado y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la planta. Le ofrecemos el acumulador de energía adecuado para su SAI AC, tanto si precisa de larga vida útil, de tiempos buffer prolongados como de resistencia en condiciones ambientales extremas.

Acumuladores de energía

Acumuladores de energía