Accesorios de SAI y baterías de recambio
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI)
Las interrupciones de la red pueden tener consecuencias graves. Confíe en nuestro sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) y no asuma ningún riesgo. Un SAI ofrece corriente, incluso en caso de que falle la red de alimentación, y protege su instalación frente a los fallos de suministro. Le ofrecemos soluciones de SAI para aplicaciones DC y AC que adaptan su funcionalidad y diseño de forma óptima a los requisitos de las distintas industrias.
Más informaciónCategorías de producto
Soluciones para un sistema de alimentación ininterrumpida
Alimente su instalación de forma segura con nuestras soluciones para un sistema de alimentación ininterrumpida. Elija la fuente de alimentación, el sistema de alimentación ininterrumpida y el acumulador de energía adecuados para su aplicación. Además, nuestros módulos SAI con fuente de alimentación integrada o acumulador de energía integrado ofrecen una solución SAI compacta.
Módulo QUINT UPS
SAI para aplicaciones DC
Nuestro sistema de alimentación ininterrumpida para aplicaciones DC protege de forma fiable frente a fallos de suministro. Elija su SAI DC a medida de su aplicación.
QUINT AC-UPS con acumulador de energía de 3,4 Ah
SAI para aplicaciones AC
Nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida para aplicaciones AC proporcionan una curva sinusoidal pura en la salida. Elija su SAI AC óptimo y garantice la máxima disponibilidad de la planta.
Módulo buffer
Módulos buffer
Con los módulos buffer exentos de mantenimiento podrá estructurar su SAI. Proteja su aplicación y puentee también los tiempos de parada cortos de hasta varios minutos. La energía necesaria para salvar caídas de tensión la acumula el módulo buffer en condensadores exentos de mantenimiento. Además, son adecuados para fallos cíclicos.
Acumulador de energía UPS-BAT
Acumuladores de energía
Seleccione el acumulador de energía adecuado para su sistema modular y consiga de este modo la máxima disponibilidad de la planta en cualquier aplicación industrial. Los diferentes medios de almacenamiento se distinguen por características muy diferentes: una elevada vida útil o tiempos buffer muy largos, la ausencia de mantenimiento o el uso en temperaturas ambiente extremas.