B-STIFT - Rotulador especial
1051993

Rotulador especial, para rotulación manual de tiras Zack sin rotular, rotulación resistente al agua y al lavado, grosor de rotulado 0,5 mm


Detalles de producto







Sus ventajas

Para esta rotulación manual ofrecemos tres variantes
Rotulación de alta calidad de material de marcado no impreso, también posible sin usar equipos de marcado
Como rotulador desechable: conector macho B
Como rotulador desechable: P-PEN, con adaptador también para rotulación con plotter
Como rotulador recargable: X-PEN