Relés y optoacopladores: para numerosas funciones de automatización

Relés y optoacopladores

Los relés son interruptores controlados eléctricamente que realizan numerosas funciones de automatización. Le ayudamos en los procesos de conmutación, desconexión, supervisión, refuerzo o multiplicación con relés y optoacopladores inteligentes. Aquí encontrará el relé adecuado para su aplicación, ya sea un relé de estado sólido, un relé electromecánico, un relé de acoplamiento, un optoacoplador o un relé de temporización o hasta el módulo lógico.

Más información

Familia de productos

Sistema de relés lógicos PLC logic con módulos de ampliación

Sistema de relés lógicos PLC logic Combine módulos de relé y analógicos con funciones lógicas y un software intuitivo.

En el mercado de los módulos lógicos, el sistema de relés lógicos PLC logic aúna por primera vez el nivel de conexión lógico, de interfaz y de campo en una solución. De este modo, podrá conmutar y controlar señales de E/S con solo un sistema compacto. Combine según sus necesidades el módulo lógico con los módulos de relé y analógicos adecuados. El diseño modular ofrece numerosas posibilidades de aplicación.

Módulos electromecánicos y de relé de estado sólido sobre el carril DIN

Módulos electromecánicos y de relé de estado sólido Con independencia de la aplicación o la industria para la que necesite módulos de relé: aquí encontrará la mejor solución.

La fiabilidad de los dispositivos de automatización industriales será cada vez más importante a medida que crezca el uso de unidades funcionales electrónicas. Apueste por nuestra amplia gama de módulos de relé de estado sólido y electromecánicos.

Relés temporizados sobre el carril DIN

Relés temporizados Coordinación perfecta: los relés temporizados son una alternativa económica al PLC para controlar procesos de temporización sencillos.

Con nuestros relés temporizados realizará controles de tiempo de pocos milisegundos a varios días de forma sencilla y rentable. Aproveche la posibilidad de ajustar cómodamente los equipos con los elementos de mando de la parte frontal de la caja. Las salidas del inversor flotantes ofrecen de forma rápida mensajes de error remotos y una desconexión controlada. Elija de las cuatro familias de productos el relé temporizado adecuado para su aplicación.