Sistemas de E/S: para los índices de protección IP20 e IP 65/67

Sistemas de E/S: para los índices de protección IP20 e IP 65/67

Los sistemas de E/S de Phoenix Contact con los índices de protección IP20 e IP65/67 son adecuados para todos los sistemas de bus y redes usuales. Registre datos de entrada y salida directamente en el armario de control o en sus instalaciones y máquinas. Proteja su tráfico de datos y señales de forma fiable y diseñe sus instalaciones para cualquier campo de aplicación. Tanto la velocidad, como las funciones y la estructura puede diseñarlas conforme a sus requisitos.

Más información
E/S, sistema de E/S, Axioline

Combinación flexible de E/S

Combinación flexible de E/S

Ya sea para todos los sistemas de bus y redes usuales o con un sistema de control propio, gracias a las E/S avanzadas podrá comunicar con rapidez y de forma rentable. Con la versátil gama IP20, que puede combinarse de forma flexible, puede asegurar de forma fiable su tráfico de datos y señales y diseñar sus sistemas en función del campo de aplicación. Puede diseñar tanto la velocidad de transmisión como las funciones y la estructura en función de sus requisitos. Combine las E/S estándar o utilice variantes para condiciones extremas y módulos de seguridad intrínseca.

sistema modular de E/S, Axioline F, Axioline Smart Elements, PLCnext Control, acoplador de bus

Sistema modular

Soluciones de automatización óptimas para el armario de control

Con los sistemas de E/S Axioline e Inline con índice de protección IP20 podrá estructurar soluciones modulares de automatización que satisfarán a la perfección los requisitos de cada aplicación.

La cabecera de la estación de E/S es un acoplador de bus, que está disponible para varias redes Ethernet industrial, o un sistema de control descentralizado, como el PLCnext Control AXC F 2152. Los módulos de E/S modulares en bloque de la familia de productos Axioline F, así como los Axioline Smart Elements, que se pueden montar de forma flexible en espacios muy reducidos, se conectan en la cabecera de la estación. Opcionalmente, también puede instalar una estación con módulos de E/S Inline, p. ej. en combinación con el ILC 2050 BI para la automatización de edificios. La gama de E/S abarca, además de módulos analógicos y digitales, diferentes módulos de función. Algunos módulos Axioline F están además disponibles como variantes para condiciones ambientales particularmente difíciles.

La selección de las funciones de E/S adecuadas y el diseño de la estación de E/S se realizan sin errores y de forma rápida con el software Project+. El sistema modular Axioline es parte de COMPLETE line, un sistema cuya base son productos de hardware y software adaptados entre sí, servicios de asesoramiento y soluciones del sistema que le permiten optimizar los procesos en la fabricación de armarios de control.

Axioline P, sistema de E/S, hot swap, alta disponibilidad

Sistema de E/S de alta disponibilidad con hot swap

Sistema de E/S de alta disponibilidad con hot swap

El sistema de E/S de alta disponibilidad consta de acopladores de bus PROFINET redundantes y módulos de E/S digitales y analógicos. Axioline P satisface los requisitos de la industria de procesos, como rangos de temperatura ampliados y módulos de E/S de seguridad intrínseca aptos para hot swap, incluidos estándares HART y NAMUR. El sistema puede conectarse a los sistemas DCS en un nivel inferior.

Axioline E, instalación en campo, sistema de E/S

Sistema de E/S para la instalación en campo

Sistema de E/S para la instalación en campo

Registre datos de entrada y salida directamente en sus instalaciones y máquinas. Ya sea modular o compacto, en metal o plástico, red Ethernet o sistema de bus de campo: Phoenix Contact ofrece una amplia gama de equipos de E/S en el índice de protección IP65/67, adecuados para cualquier aplicación.
Axioline E es el sistema de E/S de diseño en bloques para la instalación en campo. Asimismo, Axioline E, abierto para todos los protocolos de comunicación basados en Ethernet y disponible en dos variantes de carcasa, permite la máxima flexibilidad para una solución personalizada.

E/S, sistemas de E/S, software, diseño, Project+

Diseño para E/S

Diseño para E/S

Al diseñar el equipamiento electrotécnico de una automatización, Project+ es el experto que estará a su lado. Sin necesidad de aprendizaje, con Project+ podrá diseñar una estación funcional rápidamente y según sus especificaciones. Además, puede generar información para los siguientes pasos del proceso de automatización.