PLC y E/S: sistemas de automatización inteligentes

PLC y E/S: sistemas de automatización inteligentes

Phoenix Contact le ofrece siempre el PLC y las E/S adecuados en los índices de protección IP20 e IP65/67, tanto como sistema o como componente con capacidad de red. Automatización profesional para sus instalaciones: desde el abastecimiento de agua descentralizado hasta la línea de pintura de gran complejidad en la industria automovilística. Programe en IEC61131-3 o en lenguajes de alto nivel y garantice el futuro de su instalación.

Más información

Familia de productos

Abiertos al futuro

El mundo de la automatización se está transformando. La digitalización, la interconexión y la globalización de sistemas más técnicos y rentables generan nuevas necesidades en el mercado. Los fabricantes de los sistemas de automatización orientados al futuro deben ofrecer a sus clientes la posibilidad de satisfacer los estándares de las aplicaciones IoT modernas. Por ello, Phoenix Contact ofrece PLC, sistemas de E/S y software de PLC innovadores. Desde el componente al sistema completo: para el armario de control y la instalación en campo. Automatización profesional para sus instalaciones: desde el abastecimiento de agua descentralizado hasta la compleja línea de pintura en la industria automovilística.

Sistemas de automatización
PLCnext Control con Axioline Smart Elements y seguridad

PLCnext Control con Axioline Smart Elements y seguridad

Automatización inteligente en el armario de control y en campo

Sistemas de control, acopladores de bus y módulos de E/S: Phoenix Contact le ofrece un sistema de automatización modular para cada necesidad. Aproveche la ventajas de PLCnext Technology, los sistemas de control clásicos o la solución de E/S remota para distintas redes. Con la versátil gama de E/S podrá realizar fácilmente incluso las soluciones más complejas en el armario de control o la instalación en campo. Phoenix Contact le ofrece sistemas de automatización que van desde la fabricación de maquinaria y la automatización industrial clásicas pasando por la automatización de edificios hasta la industria de procesos.

IO-Link, instalación en campo, comunicación, equipos de conmutación, E/S, sensores, nivel del sistema de control, maestro IO-Link, dispositivo IO-Link

Comunicación mediante IO-Link

IO-Link

IO-Link es actualmente el estándar de comunicación con un mayor crecimiento en la automatización industrial. La razón para este crecimiento dinámico es que es estandarizado, abierto y rentable. Phoenix Contact ofrece para ello una amplia gama IP20 e IP67 desde el maestro IO-Link pasando por dispositivos IO-Link hasta el cableado y el software. De este modo, puede garantizar una comunicación universal hasta el nivel de campo.