PLC-RSC-12DC/1/SSI
-
Módulo de relés
1094760
PLC-INTERFACE, compuesto por borna de base con conexión por tornillo y relé miniatura enchufable con circuito amplificador interno y un suministro auxiliar correspondiente para fuentes de señales débiles, 1 contacto normalmente abierto, tensión nominal de entrada de 12 V DC
Detalles de producto
Tipo de producto | Módulo de relés |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | fuentes de señales débiles |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Vida útil mecánica | 2x 107 periodicidades de cambio de estado |
Estado de mantenimiento de datos | |
Fecha del último mantenimiento de los datos | 21.03.2025 |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,22 W |
Propiedades de aislamiento: Bobina/contacto | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Resistencia a la tensión transitoria nominal | 6 kV |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 3 |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (Us) |
Margen de tensión referente a US | 0,8 ... 1,2 |
Corriente de entrada | 9 mA |
Lado de excitación | |
Tensión nominal de entrada UN | 12 V DC |
Rango de tensión de entrada | 9,6 V DC ... 14,4 V DC (20 °C) |
Tensión nominal (Relé electromecánico acoplado) | 24 V DC |
Comportamiento de conmutación del accionamiento | monoestable |
Accionamiento (polaridad) | polarizado |
Corriente de entrada típica a UN | 1 mA |
Tiempo de reacción típico | 5 ms |
Tiempo típico de apertura | 7 ms |
Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
Prot. contra sobretensiones | |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
Tipo de contacto de conmutación | Contacto simple |
Tipo de conexión del contacto | Contacto de potencia |
Material del contacto | AgSnO |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Tensión mínima de activación | 12 V AC/DC |
Corriente constante límite | 6 A |
Corriente de conexión máxima | 10 A (4 s) |
Corriente de conmutación mínima | 10 mA |
Corriente de cortocircuito | 200 A (corriente de cortocircuito condicionada) |
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima | 140 W (con 24 V DC) |
20 W (con 48 V DC) | |
18 W (con 60 V DC) | |
23 W (con 110 V DC) | |
40 W (con 220 V DC) | |
1500 VA (con 250 V AC) | |
Potencia de ruptura mínima | 120 mW |
Fusible de salida | 4 A gL/gG NEOZED |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Puntera TWIN) | |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Par de apriete | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Por lo general, estas bornas requieren un apoyo al conectar los conductores (sujetar con una mano, apoyar en la carcasa)) |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | gris (RAL 7042) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección (Zócalo de relé) | IP20 (Zócalo de relé) |
Índice de protección (Lugar de montaje) | ≥ IP54 (Lugar de montaje) |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 2000 m |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UKCA | |
Certificado | De conformidad con UKCA |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | TAE0000196 |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 | |
Datos para construcción naval | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Vibración | B/C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Directiva de baja tensión | De conformidad con la directiva NS |
Normas/especificaciones | IEC 60947-5-1 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición para el montaje | discrecional |
Código de artículo | 1094760 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de producto | DK6226 |
GTIN | 4055626921501 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 36,31 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,12 g |
Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 69582daa-48a5-41a9-be51-5a0cae825de1 |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Tira de cinta Zack 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Marcador para bornes 1051430
-
UC-TM 6 - Marcador para bornes 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0824589
-
UCT-TM 6 - Marcador para bornes 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Marcador para bornes 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
REL-MR- 24DC/21 - Relé individual 2961105
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg