Maniobra de señales de E/S

Maniobra de señales de E/S

Para la maniobra de señales de E/S en la automatización de procesos le ofrecemos distintas soluciones:
El sistema de maniobra de señales flexible Marshalling E/S VIP hace que la maniobra de señales de E/S para E/S universales sea completamente universal, desde el campo hasta el sistema de control. Para la maniobra de señales de E/S estándar, nuestros Termination Carrier ofrecen una solución Plug & Play para la conexión de equipos sobre carril DIN clásicos a las tarjetas de E/S estándar de su sistema de automatización.

Más información

Familia de productos

Imagen del producto: Marshalling E/S VIP

Maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S universales

La maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S universales se convierte en algo verdaderamente universal con Marshalling E/S VIP: el sistema de maniobra de señales de E/S flexible es una solución independiente del sistema de control que combina la maniobra y el procesamiento de señales de E/S en un solo sistema. Los flexibles módulos de función enchufables permiten configurar los canales individualmente, de forma continua desde el nivel de campo hasta el del sistema de control.

Termination Carrier

Maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S estándar

Le ofrecemos una solución Plug & Play que ahorra espacio para la maniobra de señales de E/S estándar: nuestros Termination Carrier le ayudan a realizar una conexión rápida y sin fallos de acondicionadores de señal sobre carril DIN tradicionales y relés de seguridad a las tarjetas de entrada y salida estándar de los sistemas de automatización utilizando el cableado del sistema preconfeccionado. Nuestros Termination Carrier se encuentran entre los sistemas de soportes de módulos más compactos del mercado para la maniobra de señales de E/S estándar.

Maniobra de señales de E/S para E/S universales y E/S estándar en comparación

En la maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S estándar, las señales de campo se clasifican en el nivel de marshalling según su tipo de señal y se procesan a través del nivel de interfaz. A continuación se cablean a las tarjetas de E/S específicas de la señal en la unidad de control. Por el contrario, la maniobra y la conversión de señales de E/S para los sistemas de E/S universales permite una asignación flexible de los canales desde el campo hasta el sistema de control.

Maniobra de señales de E/S para sistemas de E/S universales y sistemas de E/S estándar en comparación

Comparación de productos

Maniobra de señales de E/S universales

Maniobra de señales de E/S estándar

Entrada de control Tarjetas de E/S universales con asignación flexible de canales (una tarjeta de E/S para todos los tipos de señales) Tarjetas de E/S con asignación fija según el tipo de señal (se requiere una tarjeta de E/S por tipo de señal)
Clasificación de señales Nivel combinado de marshalling e interfaz Niveles separados de marshalling e interfaz
procesamiento de señales Accesorios de entrada-salida enchufables, cableado vertical en el lado del campo y del sistema de control Termination Carrier con unidades de carril DIN, cableado vertical en el lado del sistema de control
Ir a la página de productos Ir a la página de productos