Destornillador - SF-THEX 6-200
1212642

Destornillador con mango en T, para tornillos Allen, hexagonal (con chaflán), tamaño: hex 6 x 200 mm, mango ergonómico, cromado mate


Detalles de producto




Environmental Product Compliance
California Proposition 65 Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Longitud 244 mm
Ancho entre caras 6 mm

Ancho entre caras 6 mm

Código de pedido 1212642
Unidad de embalaje 5 Unidades
Cantidad mínima de pedido 5 Unidades
Nota Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta BH3
Clave de producto BH3147
Página del catálogo Página 459 (C-3-2019)
GTIN 4046356662703
Peso por unidad (incluido el embalaje) 117,45 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 108,2 g
Número de tarifa arancelaria 82054000
País de origen CZ


ECLASS

ECLASS-9.0 21040410
ECLASS-10.0.1 21040410
ECLASS-11.0 21040410

ETIM

ETIM 6.0 EC002154

UNSPSC

UNSPSC 19.0 27111701
UNSPSC 20.0 27111701
UNSPSC 21.0 27111701

EAC