Resumen de interruptores para protección de equipos

Interruptores para protección de equipos

Los interruptores para protección de equipos protegen su equipamiento frente a sobrecarga y corrientes de cortocircuito y, en caso de fallo, desconectan solo el circuito eléctrico afectado. Para lograr la protección por fusible ideal, nuestros interruptores de protección funcionan con distintas tecnologías: electrónica, magnetotérmica y térmica. Optimice su proceso de producción y reduzca los tiempos de parada con el empleo de nuestra protección contra sobrecorriente.

Más información

Sus ventajas

  • Alta disponibilidad de la planta gracias a la protección selectiva
  • Protección fiable de sus equipos – desconexión específica en caso de fallo
  • Múltiples aplicaciones, ya que posee diferentes mecanismos de accionamiento sin graduaciones de corriente nominal
  • Soluciones para muchas aplicaciones gracias al amplio programa de productos

Nuevos productos

CAPAROC - Módulos de alimentación con interfaz de comunicación
TCP - Protección óptima en caso de sobrecarga

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Módulos de alimentación con interfaz de comunicación

El sistema de interruptores para protección de equipos personalizable protege sus cargas y crea una transparencia constante en su suministro de 24 V. Gracias a los distintos módulos de alimentación, la integración en la instalación es rápida y sencilla.

Características principales

  • PROFINET con interfaz de sistema para QUINT Power
  • Comunicación IO-Link
  • Tensión de alimentación: 12 V DC … 24 V DC

Las ventajas

  • Puede utilizarse en una amplia gama de aplicaciones gracias a los diferentes módulos de alimentación
  • Transparencia total del sistema de alimentación de 24 V a través de una interfaz PROFINET común
  • Fácil integración en la fabricación de maquinaria e instalaciones gracias a la interfaz IO-Link

Interruptores térmicos para protección de equipos para corrientes nominales más altas

Protección óptima en caso de sobrecarga

La gama de productos de interruptores térmicos para protección de equipos TCP se amplía con las nuevas variantes de 16 y 20 A. Esto significa que las cargas con corrientes nominales más altas ahora también pueden protegerse térmicamente y desconectarse durante el mantenimiento.

Características principales

  • Anchura: 10,2 mm
  • Tensión nominal: 250 V AC o 72 V DC
  • Opciones de rotulación personalizadas
  • Detección óptica en caso de fallo

Las ventajas

  • Rápida nueva puesta en servicio sin piezas de repuesto tras un caso de fallo gracias a la capacidad de reconexión
  • Reequipamiento sin problemas de instalaciones existentes con fusibles planos para vehículos mediante imagen de conectores idéntica
  • Desconexión de la instalación en caso de mantenimiento mediante el interruptor del equipo integrado

Interruptores electrónicos y magnetotérmicos para protección de equipos

Interruptores electrónicos y magnetotérmicos para protección de equipos

Distintas tecnologías de los interruptores de potencia

Según la función, los interruptores para protección de equipos se pueden dividir de la siguiente manera:

  • Interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • Interruptores de potencia magnetotérmicos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • Interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada
Un hombre frente al monitor con el configurador CAPAROC en la pantalla

Sistema personalizado con el configurador CAPAROC

CAPAROC – Configurador para el sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos

Diseñe su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado a la medida de sus necesidades. Además, recibirá todos los datos de planificación importantes, como los modelos 2D y 3D, una hoja de datos del sistema y un código de artículo individual. Pida su sistema personalizado a partir de una unidad.

Desconexión específica

Por lo general, los interruptores para protección de equipos aseguran los equipamientos por separado. En caso de fallo desconectan de manera específica solo el actuador o el sensor afectados en el circuito de fallo.

Para usted, lo que esto implica es que el proceso de producción continuará sin interrupción.
Según la función, los interruptores para protección de equipos se pueden dividir de la siguiente manera:

  • interruptores térmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga
  • interruptores magnetotérmicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito
  • interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección en caso de sobrecarga, cortocircuito, amortiguación de cables y elevada capacidad de entrada
Tiempo de disparo en caso de sobrecarga

Tiempo de disparo en caso de cortocircuito

Su aplicación está óptimamente asegurada con

Interruptores térmicos para protección de equipos adecuado inadecuado Sobrecarga
Interruptores magnetotérmicos para protección de equipos adecuado ideal Sobrecarga, cortocircuito y tramos largos de cables (gracias a la curva característica de disparo SFB)
Interruptores electrónicos para protección de equipos ideal ideal Sobrecarga, cortocircuito y tramos largos de cable (gracias a la limitación de corriente activa)
Título Folleto CAPAROC

Más información acerca de los interruptores para protección de equipos en formato E-Paper

Aquí puede obtener más información en formato digital sobre nuestros interruptores para protección de equipos. Eche un vistazo al E-Paper o descargue nuestros folletos en formato PDF.

Interruptor electrónico para protección de equipos PTCB

PTCB - Interruptor de potencia monocanal estrecho en tan solo 6 mm

Interruptores automáticos o interruptores para protección de equipos

La diferencia entre los interruptores automáticos y los interruptores para protección de equipos se explica rápidamente:

Los interruptores automáticos protegen los cables para la distribución de corriente en edificios o instalaciones. Estos desconectan el equipo terminal solo en caso de cortocircuito para proteger el cable de corriente frente a sobrecarga.

Contrariamente, los interruptores para protección de equipos son el nivel de protección efectivo para equipos terminales y protegen en caso de cortocircuito y sobrecarga. Estos se adaptan de forma óptima a los consumidores. Por este motivo, las corrientes nominales ya empiezan por debajo de 1 A y se distribuyen en pequeños pasos de corriente. Si protege consumidores individuales o pequeños grupos de funciones, en caso de producirse un error las partes de la instalación no afectadas pueden continuar funcionando mientras el proceso general lo permita.