Impresoras de transferencia térmica

Impresoras de transferencia térmica

Con nuestras impresoras de transferencia térmica rotulará de forma muy rentable y incluso en grandes volúmenes. Las diferentes impresoras para materiales en formato de tarjeta o rollo procesan una gran selección de materiales. De esta forma, obtendrá un sistema de rotulación completo y adaptado a la perfección a su aplicación, respaldado de forma óptima por el software de rotulación PROJECT complete.

Más información

Sus ventajas

  • Fiables gracias a un proceso de impresión probado así como una alta disponibilidad
  • Fácil mantenimiento gracias a un servicio que no requiere mantenimiento
  • Alta calidad mediante un tipo de fuente clara, códigos de barras y fuentes a partir de 1,6 mm de altura
  • Equipos compactos y robustos

Nuevos productos

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.VARIO
Marcado de cables E-WM
Manguito termorretráctil para la rotulación de cables y conductores E-WMS
Etiquetas envolventes autoadhesivas con laminado de protección E-WML
Marcadores de bornas en formato continuo E-TM

Impresoras de transferencia térmica para la identificación industrial

Impresora de rollo para todos los materiales

Aproveche la flexibilidad de las impresoras de rollo: utilícelas como impresoras estándar para imprimir en todos los materiales en rollo, combínelas con la E.CUTTER(/P) para cortar/perforar materiales en formato continuo o conecte las impresoras con uno de los aplicadores de la THERMOMARK E SERIES para crear sistemas eficientes de impresión y aplicación.

Características principales

  • Disponibles en resolución de impresión de 300 y 600 dpi
  • THERMOMARK E.300 y E.600 son compatibles con los aplicadores THERMOMARK E.WIRE, THERMOMARK E.SLEEVE y THERMOMARK E.VARIO
  • THERMOMARK E.300 D y THERMOMARK E.600 D son compatibles además con THERMOMARK E.WRAP

Ventajas

  • Transforme fácilmente la impresora estándar en un eficaz sistema de impresión y aplicación: compatible con todos los aplicadores de la THERMOMARK E SERIES
  • Adecuadas para todos los materiales en rollo de la gama de productos de MARKING system
  • Fácil procesamiento de todos los materiales en formato continuo mediante el uso de E.CUTTER y E.CUTTER/P
  • Pantalla táctil LCD multicolor de 4,3": vídeos para la resolución de problemas, mensajes en tiempo real
  • 300 y 600 dpi para todos los requisitos industriales
  • Diseño industrial robusto para grandes volúmenes de impresión
  • Eficaz impresión por transferencia térmica

Aplicador para marcadores de cables móviles

Impresión y aplicación automatizada de los marcados de cables

El aplicador THERMOMARK E.WIRE realiza marcadores de cables móviles radial y axialmente. La costura soldada hace que el marcador sea imperdible. El formato continuo cubre todos los diámetros entre 1,8 mm y 5,6 mm con un solo material, que está disponible en diferentes anchos.

Características principales

  • Impresión y aplicación en un solo paso del proceso automatizado
  • Un solo material para todas las gamas de diámetro (1,8 mm a 5,6 mm)
  • Medición automática del diámetro del cuerpo cilíndrico

Ventajas

  • Hasta un 70 % de ahorro de tiempo en comparación con los procesos de rotulación y aplicación manuales con etiquetas de manguitos termorretráctiles o envolventes
  • Un material para todos los rangos de diámetro: uso de material continuo en diferentes anchuras
  • Fácil manejo: medición automática del diámetro del cuerpo cilíndrico
  • Máxima flexibilidad: rotulación desplazable radial y axialmente
  • Gracias a la costura soldada, la rotulación es imperdible
  • Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales, cables y haces de cables

Aplicador para manguito termorretráctil

Impresión y aplicación automática del manguito termorretráctil

La THERMOMARK E.SLEEVE procesa manguitos termorretráctiles en formato continuo y los corta de forma personalizada a la longitud deseada. Además, el aplicador abre el manguito termorretráctil para que se deslice con especial facilidad sobre los cables y líneas.

Características principales

  • Impresión y aplicación en un solo paso del proceso automatizado
  • Procesa manguitos termorretráctiles en formato continuo para diámetros entre 0,8 mm y 8,5 mm
  • Realiza longitudes de marcadores personalizadas desde 15 mm hasta 51 mm

Ventajas

  • Hasta un 75 % de ahorro de tiempo en comparación con los procesos de rotulación y aplicación manuales con manguitos termorretráctiles
  • Eficiencia de costes mediante el uso de manguitos termorretráctiles en formato continuo
  • Fácil manejo: detección automática de objetos mediante barreras luminosas y entrada de cables optimizada
  • Manipulación eficiente: sin esfuerzo de ajuste gracias a la adaptación automática al diámetro respectivo del cuerpo cilíndrico
  • Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables

Aplicador de etiquetas adhesivas con laminado de protección

Impresión y aplicación automatizada de etiquetas envolventes

El aplicador THERMOMARK E.WRAP aplica las etiquetas envolventes a los cuerpos cilíndricos de forma automática y con una calidad constante. Para un marcado especialmente resistente, un laminado protector cubre la superficie impresa.

Características principales

  • Impresión y aplicación en un solo paso del proceso automatizado
  • Etiquetas envolventes para todos los diámetros entre 2 y 16 mm
  • El posicionamiento del marcador puede definirse mediante la alineación en la escala de medición

Ventajas

  • Hasta un 60 % de ahorro de tiempo en comparación con los procesos de impresión y aplicación manuales con etiquetas envolventes autolaminadas
  • Elevada calidad de aplicación constante: influencia positiva en la resistencia y durabilidad de la rotulación
  • Fácil manejo: el posicionamiento del marcador se puede definir por la orientación en la escala de medición
  • Para aplicaciones interiores y exteriores: alta resistencia gracias al laminado protector
  • Para cuerpos cilíndricos, conductores y cables

Aplicador para el marcado de bornas

Impresión y corte de marcadores de bornas en formato continuo

El aplicador THERMOMARK E.VARIO rotula regleteros de bornas completos con solo dos materiales en formato continuo para ranuras de marcado altas y planas. Gracias al formato continuo, se pueden realizar todas las anchuras entre 3,5 y 1000 mm, independientemente del número de pasos diferentes.

Características principales

  • Procesa marcadores de bornas en formato sin fin para ranuras de marcado altas y planas
  • Todos los pasos entre 3,5 y 1000 mm
  • Troquelado o perforación en varios pasos según las necesidades individuales

Ventajas

  • Hasta un 70 % de ahorro de tiempo al rotular en diferentes pasos
  • Solo dos materiales: rotulación de todo el regletero de bornas
  • Geometría innovadora: perfecta fijación del material en la ranura de marcado, así como fácil enganche y separación de los marcadores individuales
  • Etiquetado sencillo y eficaz de los regleteros de bornas: asignación automática de los cortes de perforación a partir de los datos del software de ingeniería

Marcadores de cables móviles

Material de rotulación para el procesamiento automatizado

El material de rotulación E-WM... está previsto para ser procesado con el aplicador THERMOMARK E.WIRE. La E.WIRE procesa el material en formato continuo en marcadores móviles radial y axialmente que pueden imprimirse por tres lados. Gracias a la costura soldada, los marcadores son imperdibles.

Características principales

  • Marcador móvil radial y axial
  • Un material continuo para todos los rangos de diámetro (1,8 mm a 5,6 mm)
  • Tres anchuras diferentes: 15, 18 y 23 mm
  • Rango de temperatura: -40 °C a 70 °C

Ventajas

  • Un material para todos los diámetros
  • Buena visibilidad gracias a la impresión a tres caras y a la movilidad
  • Rotulación imperdible gracias a la costura soldada
  • Diferentes anchuras para diferentes escenarios de instalación y rotulación
  • Para cuerpos cilíndricos, conductores individuales, cables y haces de cables

Manguito termorretráctil para el marcado de cables

Material de rotulación para el procesamiento automatizado

El manguito termorretráctil E-WMS... está previsto para ser procesado con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE. El formato continuo permite una longitud de marcado individual. Tras el proceso de impresión y aplicación, el manguito termorretráctil puede retraerse opcionalmente.

Características principales

  • Manguito termorretráctil en formato continuo para diámetros entre 0,8 mm y 8,5 mm
  • Posibilidad de longitudes de marcado personalizadas desde 15 mm hasta 51 mm
  • Rango de temperatura: -40 °C ... 125 °C
  • Homologaciones: UL 224

Ventajas

  • Eficiencia de costes mediante el uso de manguitos termorretráctiles en formato continuo
  • Gran flexibilidad, ya que se pueden realizar longitudes de marcado individuales
  • Opcionalmente se puede encoger por cualquier método manual para fijar la posición
  • Ampliamente utilizado y probado en la fabricación de armarios de control y maquinaria, en la industria del petróleo y el gas, así como en la industria ferroviaria en todo el mundo
  • Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables

Etiquetas envolventes para el marcado de cables

Material de rotulación para el procesamiento automatizado

Las etiquetas de envoltura de cables E-WML... están diseñadas para ser procesadas con el aplicador THERMOMARK E.WRAP. Para ello, las etiquetas se colocan en una fila en el rollo de material. Para un marcado especialmente resistente, un laminado protector cubre la superficie impresa.

Características principales

  • Etiquetas autoadhesivas para cables con laminado de protección
  • Gama de diámetros: 2 mm ... 16 mm
  • Rango de temperatura: -50 °C ... 110 °C
  • Homologaciones: UL 969

Ventajas

  • Para aplicaciones interiores y exteriores: alta resistencia a la suciedad y a la abrasión gracias al laminado protector
  • Posicionamiento bien definido de las etiquetas gracias al sistema adhesivo
  • Gama de diámetros grandes con una amplia gama de aplicaciones dentro y fuera del armario eléctrico
  • Las etiquetas envolventes no crean ningún volumen adicional, por lo que el cable también puede pasar p. ej. por los canales para cables
  • Para cuerpos cilíndricos, hilos individuales y cables

Marcadores de bornas en formato continuo

Material de rotulación para el procesamiento automatizado

Los marcadores de bornas E-TM.../E-TMF... se han previsto para utilizarse con el aplicador THERMOMARK E.VARIO. Gracias al formato continuo, todo el regletero de bornas puede ser marcado con solo dos materiales para el alto y para la ranura de rotulación plana.

Características principales

  • Formato continuo para ranuras de marcado altas y planas
  • Todos los pasos entre 3,5 mm y 1000 mm
  • Rango de temperatura: -40 °C a 85 °C
  • Homologaciones: UL 94 V2

Ventajas

  • Rotule los regleteros de bornas completos con solo dos materiales: uno para la ranura de marcado alto y otro para la ranura de marcado plano
  • El formato continuo permite realizar todos los pasos entre 3,5 mm y 1000 mm
  • La innovadora geometría garantiza una perfecta fijación de los materiales y un fácil encaje
  • Separación fácil y cómoda de los marcadores individuales gracias al material de soporte flexible

Impresión y aplicación en un solo paso
THERMOMARK E SERIES
La THERMOMARK E SERIES garantiza una mayor eficiencia en la fabricación de armarios de control: el sistema modular, compuesto por una impresora de rollos de termotransferencia y aplicadores, imprime las rotulaciones y las aplica automáticamente a los cables y conductores. La combinación de estos pasos del proceso ofrece hasta un 60 % de ahorro de tiempo.
Más información
El sistema modular THERMOMARK E SERIES
Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

Impresora de transferencia térmica móvil THERMOMARK PRIME

La impresora de transferencia térmica THERMOMARK PRIME es la combinación única de tecnología de impresión probada y fiable, un software de rotulación completo e integrado y un suministro de energía duradero e independiente de la red. La THERMOMARK PRIME es su centro de rotulación transportable y portátil. La pantalla táctil, los rollos de tinta encapsulados y una batería intercambiable le facilitan el manejo de la impresora directamente in situ. Un amplio programa de materiales con más de 600 tipos de marcadores le ofrece soluciones versátiles para el marcado de todo tipo de aplicaciones. La detección automática del rollo de tinta, del cargador y del material evita impresiones incorrectas.

Impresora de tarjetas THERMOMARK CARD 2.0 con el material adecuado

Impresora de tarjetas THERMOMARK CARD 2.0 con el material adecuado

THERMOMARK CARD 2.0 para formatos de tarjeta

THERMOMARK CARD 2.0 es la solución eficiente para la impresión de marcadores de plástico en formato de tarjetas y esteras. El manejo y la instalación de la impresora compacta se realizan sin esfuerzo. Mediante el software de planificación y marcado PROJECT complete o la aplicación MARKING system controlará directamente la THERMOMARK CARD 2.0 y podrá realizar sus encargos. La tecnología probada de la impresora de transferencia térmica le ofrece una alta eficiencia y un manejo casi exento de mantenimiento.

Impresora de rollo THERMOMARK CARD ROLL 2.0 con el material adecuado

Impresora de rollo THERMOMARK CARD ROLL 2.0 con el material adecuado

THERMOMARK ROLL 2.0 para formatos de rollos y sin fin

La THERMOMARK ROLL 2.0 imprime etiquetas y manguitos termorretráctiles en formato de rollos y sin fin para aplicaciones en el marcado de bornas, conductores, cables y equipos. Le ofrece una rotulación de alta calidad y con un procesamiento rápido. La eficaz tecnología de impresión de transferencia térmica proporciona un funcionamiento que casi no requiere mantenimiento. La activación se realiza de forma intuitiva con el software de rotulación PROJECT complete o la aplicación MARKING system de Phoenix Contact. El manejo sencillo a través de la pantalla táctil integrada hace que el manejo resulte particularmente sencillo.

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER

THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER

THERMOMARK ROLLMASTER para el procesamiento de grandes cantidades de material

La THERMOMARK ROLLMASTER procesa todos los materiales en rollo, también para el uso industrial. El centraje en el medio resulta fácil de manejar. De este modo, también podrá rotular manguitos termorretráctiles sin fin. La impresora de transferencia térmica está disponible con una resolución de impresión de 300 dpi o 600 dpi.

Impresora de transferencia térmica portátil THERMOFOX

Impresora de transferencia térmica portátil THERMOFOX

THERMOFOX para la rotulación flexible in situ

La impresora portátil THERMOFOX es particularmente robusta, fácil de manejar y ofrece múltiples funciones. La impresora de transferencia térmica procesa materiales en formato de rollo para la rotulación de todas las aplicaciones industriales.

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK W2

Impresora de transferencia térmica THERMOMARK W2

THERMOMARK W2 para rotulaciones por ambos lados

La THERMOMARK W2 sirve para la impresión en ambos lados de manguitos termorretráctiles. De este modo, los marcados de conductores podrán leerse de forma considerablemente mejor.