Base de tubo con tubo de plástico de 100 mm con pie integrado
Luces de señalización
Phoenix Contact le ofrece luces de señalización para todo tipo de aplicaciones en interiores y exteriores.
Utilice las columnas de señalización modulares para indicar claramente los estados de las máquinas e instalaciones en la ingeniería de plantas. Elija entre señalización óptica y acústica.
Las luces de señalización desarrolladas especialmente para aplicaciones marítimas son adecuadas para el uso en exteriores en esclusas, puentes o puertos.
- Tipo de producto
- Homologación
- Aplicación
- Diámetro
- Tipo de señal
- Color de la luz
- Señalización
- Ángulo de emisión
Elemento luminoso permanente LED, 24 V AC/DC, azul
Ángulo para el montaje de pie, conducción oculta del cable, negro
Elemento de luz permanente, 16 V DC ... 26 V DC, verde, LED
Elemento de sirena, 8 tonos, 24 V DC, máx. 95 dB, 8 tonos seleccionables a través de conmutador DIP, negro
Elemento de luz permanente, 16 V DC ... 26 V DC, naranja, LED
Pie con tubo integrado, 110 mm alto, negro
Elemento de conexión con bornes de conexión por tornillo para montaje en tubo
Elemento de luz permanente, 16 V DC ... 26 V DC, rojo, LED
Elemento de sirena, 24 V AC/DC, máx. 105 db(A), tono constante y alternante
Columnas de señalización con un diámetro de 50 mm y 70 mm
Columnas de señalización - Alta disponibilidad gracias a señalización inequívoca
Aumente la disponibilidad de sus máquinas e instalaciones. Con las columnas de señalización modulares, también denominadas luces de señalización, podrá señalizar de forma inequívoca los estados de su máquina e instalación.
- Bajos costes de instalación gracias al montaje sin herramientas y a distintas posibilidades de montaje
- La señal correcta para cada caso gracias a la gran variedad de señales
- Rápida modificación de la estructura de las columnas de señalización gracias al diseño modular
- Amplio campo de aplicación gracias a la homologación UL
Compactas y económicas con un diámetro de 50 mm
Las columnas de señalización LED PSD-S 50 de coste optimizado ofrecen un diseño industrial atractivo y son ideales para máquinas compactas. Gracias al innovador concepto de cableado, podrá disponer los casquetes esféricos individuales en la secuencia deseada.
- Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
- Montaje rápido con el cierre de bayoneta
Versátiles y funcionales con un diámetro de 70 mm
Los elementos de señalización ópticos y acústicos se pueden combinar de forma flexible en las columnas de señalización PSD-S modulares de la forma que precise. La estructura modular permite también equipar posteriormente más elementos. La conexión mecánica y eléctrica de los elementos de la columna de señalización se realiza en cuestión de segundos con el cierre de bayoneta.
- Gran selección de elementos ópticos y acústicos
- Accionamiento mediante la interfaz IO-Link
- Fiables en entornos industriales adversos gracias al elevado índice de protección
- Montaje rápido con el cierre de bayoneta
Luces de señalización LED robustas y duraderas
Luces de señalización para aplicaciones marítimas
Opere sistemas de señalización de luces y de esclusa fiables y energéticamente eficientes con las luces de señalización de la familia de productos CSD-SL. Las luces de señalización resistentes al agua de mar son parte integrante de un sistema de señalización de seguridad.
Gracias a las funciones autónomas de diagnóstico y monitorización de las luces de señalización, la información de estado y los mensajes de alarma están disponibles en toda la red.
Las luces de señalización regulables tienen una alta luminosidad e intensidad de color y están disponibles en diferentes colores de luz (según IALA E-200-1, CIE 1931).
- Funcionamiento orientado a la seguridad según la norma IEC 61508 (luz de señalización segura de tipo 200S)
- Diagnóstico rápido y seguridad de los datos a largo plazo mediante la conexión a la red con protocolos estándar
- Puesta en servicio segura y fácil mantenimiento gracias a funciones de software preinstaladas para tareas de señalización
- Gran duración gracias a la económica tecnología LED y a la carcasa de aluminio robusta
Luces de señalización de la clase 200 para el transporte fluvial
Las luces de señalización LED para el transporte marítimo han sido diseñadas para el uso en instalaciones de señalización luminosa y de esclusa. El uso de funciones de monitorización autónomas garantiza además una elevada disponibilidad del dispositivo de señalización.
Una de las ventajas más destacadas de las luces de señalización es la comunicación de bus de campo integrada. La luminaria puede dirigirse a través de un sistema de control modular, por ejemplo, para controlar la luminosidad de los LED o para definir el comportamiento en caso de fallo de la conexión. A través de una red PROFINET, la luminaria puede conectarse al centro de control de la esclusa, donde los usuarios pueden acceder a múltiples informaciones de diagnóstico y estado.
Para las funciones de monitorización de las luces de señalización se utilizan exclusivamente componentes que cumplen el estándar industrial. En las variantes 200S, también puede beneficiarse de un diagnóstico seguro según la norma IEC 61508.
Luces de señalización de la clase 300 para el transporte marítimo
En el caso de las grandes esclusas marítimas, la disponibilidad de los sistemas de señalización es una gran prioridad. Las luces de señalización para la navegación marítima tienen en cuenta esta exigencia del cliente implementando sistemáticamente la redundancia tanto en la fuente de alimentación como en el bus de comunicación.
La carcasa especialmente robusta apta para el agua de mar y la tecnología de conexión de construcción maciza ha sido diseñada para el uso en entornos exigentes.
Mediante el bus de comunicación industrial pueden leerse mensajes de alarma y estado con marca de tiempo y transferirse a sistemas de control y bases de datos. Para ello existen estándares de comunicación industrial que permiten construir de forma sencilla soluciones de automatización integradoras.
Automatización completa
Las luces de señalización son parte integral de una solución global y ponen a disposición informaciones de estado y mensajes de alarma por toda la red.
Los sistemas de señalización son compatibles con las interfaces de comunicación industriales usuales. Mediante sistemas de bus y conexiones discretas pueden integrarse fácilmente en soluciones existentes y conceptos de automatización de nivel superior.
Phoenix Contact ofrece los productos adecuados para satisfacer incluso los requisitos individuales más complejos. Empezando por las familias de sistemas de control, pasando por interfaces de bus, tecnología de telecontrol y protección contra sobretensiones, hasta un concepto de seguridad para cumplir los requisitos de la directiva de maquinaria.