Paneles HMI y PC industriales

Paneles HMI y PC industriales

Manejo de máquinas y control de los estados de la instalación con paneles HMI y PC industriales con seguridad contra fallos: nuestra gama ofrece escalabilidad para el concepto de mando de su solución de automatización. Las tareas de control y de interconexión se pueden realizar con ordenadores industriales de fácil mantenimiento. Nuestro software de visualización permite la representación e intervención rápida en los procesos de la máquina.

Más información

Familia de productos

Sus ventajas

  • Invierta en el futuro con hardware de alta calidad de la más avanzada tecnología
  • Puesta en servicio rápida mediante equipos HMI preconfigurados
  • Soluciones a medida gracias a PC industriales abiertos y de escalado libre

Escalabilidad de software y hardware

Hardware y software escalables para paneles HMI y PC industriales

Paneles HMI

Las Human Machine Interfaces, como interfaces de usuario, se encargan de la comunicación óptima entre el hombre y la máquina. Permiten al operador monitorizar los estados de la instalación e intervenir en el proceso, en ocasiones más allá del funcionamiento de la máquina. Nuestros paneles táctiles industriales ofrecen una automatización rentable basada en una entrada y supervisión eficientes. El panel de mando preconfigurado con el software y los controladores preinstalados para la conexión flexible a distintos sistemas de control garantiza la máxima facilidad de uso. Ofrecemos paneles HMI para software WebVisit o Visu+ o para aplicaciones HTML5.

PC industriales

Ya sea como interfaz de usuario o como sistema de control central de la instalación, los ordenadores industriales son indispensables en el entorno industrial. Combinan la potencia de cálculo de los procesadores modernos con la robustez y la fiabilidad de componentes aptos para entornos industriales.
Nuestra cartera de PC industriales abarca desde potentes Box PC y PC de panel hasta tabletas e IPC para requisitos industriales muy especiales (ATEX/IECEx), y ofrece opciones de montaje flexibles para los equipos en campo y para la supervisión orientada a las máquinas. Aproveche las ventajas de una solución robusta y configurable para registrar y procesar, medir, controlar y visualizar sus datos y procesos en casi cualquier entorno industrial.

Software para la visualización

Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada. Ofrecemos el software adecuado en función de su tarea de visualización. Aproveche nuestra amplia cartera para la operación y la monitorización.

WebVisit: Herramienta de visualización básica gratuita con el navegador adecuado en el panel táctil WPxx. Aproveche un sistema a medida con visualización, sistema de control y panel de Phoenix Contact.

Visu+: Software de visualización potente para las tareas de visualización más exigentes con numerosas funciones de SCADA para la conexión a los sistemas de control de todos los fabricantes de renombre. Con el software Visu+ Express, recibirá una versión gratuita con numerosas herramientas de visualización.

HTML5: Los paneles HMI con navegador embebido integrado en modo kiosko de pantalla completa y la compatibilidad perfecta con HTML5 ofrecen posibilidades de operación y monitorización al representar contenidos web.

Gráfico explicativo de la interacción entre software y hardware

Requisitos industriales especiales

Los robustos paneles HMI y PC industriales robustos se han diseñado para resistir de forma continua las inclemencias del tiempo, por ejemplo, gracias a una parte frontal con protección IP67, una pantalla legible con radiación solar directa y un rango de temperatura más amplio. Se utilizan allí donde se someten a influencias medioambientales y cargas extremas.
Todos los paneles de mando para uso en entornos marítimos y nuestros IPC para zonas Ex también cuentan con todas las certificaciones importantes. Permiten operar, monitorizar y controlar las instalaciones de forma intuitiva, incluso en condiciones ambientales difíciles.