Tenaza de crimpado con marcado de herramientas

Marcado de herramientas

Evite el intercambio o la sustracción de sus herramientas con el marcado de herramientas personalizado. Nuestras herramientas de pelado y crimpado pueden personalizarse con un grabado láser permanente. Nuestro servicio de rotulación convierte cada herramienta en su herramienta.

Más información

Sus ventajas

  • Marcado láser bien legible y permanente
  • Evita confusiones o robos
  • Rotulación relacionada con la persona o la actividad
  • Fácil proceso de pedido
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
La herramienta pelacables WIREFOX cuenta con un grabado láser

Herramienta pelacables WIREFOX con rotulación personalizada

Personalice su herramienta con nuestro servicio de rotulación

La selección de herramientas de crimpado y pelacables puede grabarse con dos líneas de 15 caracteres cada una (espacios incluidos) según sus preferencias. Puede reconocer todas las herramientas rotulables por la secuencia de letras "CUS" en la denominación.

Defina la información de rotulación de forma directa y clara al seleccionar la herramienta. Los datos de rotulación se introducen como parte del proceso de pedido.