Pelacables para líneas y conductores de 0,02 - 10 mm2, autoajustable, longitud de pelado hasta 18 mm, capacidad de corte hasta 10 mm2 flexible /1,5 mm2 rígido, cuchilla de desaislar sustituible
Herramienta pelacables
La herramienta pelacables de la familia de productos WIREFOX convence por su ergonomía y por sus resultados buenos y precisos. Las cuchillas endurecidas con geometrías especiales garantizan la máxima duración posible. Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y limpia. Las herramientas correspondientes se ofrecen con aislamientos estándar y especiales.
Más información- Tipo de producto
- Anchura
- Diámetro exterior del cable
- Homologación
- Longitud
- Rango de sección de cable
- Sección de cable AWG
Pelacables, para desguarnecer cables de 4,5 mm ‑ 40 mm Ø, grosor de aislamiento hasta 4,5 mm, cuchilla orientable para cortes circulares, longitudinales y en espiral
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D 40
Tenazas para desaislar, para cables aislados con PVC, margen a desaislar: 0,08 hasta 6 mm2, cortacables hasta 6 mm2 en cable flexible o 4 mm2 en cable rígido
Pelacables para desguarnecer cables de fibra de vidrio, líneas de mando y conductores de señales multifilares, de 2,5-11 mm de Ø. Grosor de aislamiento de hasta 1 mm
Pelacables, para aislamiento estándar como PVC y PE, zona de pelado: de 4 a 16 mm2, corte de alambre de hasta 6 mm2, flexible o 4 mm2, rígido
Cuchilla de repuesto para WIREFOX-D CX-4, medida de desaislado 6,8 mm
Cuchilla de repuesto para WIREFOX 2,5
Cuchilla de repuesto
Pelacables, para desguarnecer cables de un Ø de 8 - 28 mm
Sus ventajas
- Uso versátil gracias a cassettes de cuchillas que se pueden cambiar con facilidad
- Manejo ligero y antideslizante gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Herramienta pelacables WIREFOX
Pelado preciso y seguro
Con la herramienta pelacables WIREFOX pueden pelarse conductores y cables de forma segura, rápida y precisa. Para los aislamientos especiales también se ofrecen las herramientas correspondientes.
Tenazas pelacables con cassettes de cuchillas intercambiables
Cambio fácil de cuchillas
El diseño constructivo de las tenazas pelacables permite un cambio fácil de los cassettes de cuchillas y con ello también el procesamiento de aislamientos especiales mediante una herramienta estándar.
Herramienta pelacables WIREFOX D-CX
Pelado de varios niveles
La herramienta pelacables WIREFOX D-CX permite el pelado de varios niveles de cables de datos y redondos en una sola operación. Gracias al ajuste preciso central de las cuchillas de pelado, el cable no sufre daños.