Comprobador de tensión, para tensiones continuas y alternas de 12 V hasta 1000 V AC/1000 V DC, IP65
Herramienta de prueba y de medición
La herramienta de prueba y de medición de la familia de productos TESTFOX es ideal para todos los campos de aplicación de la industria, la instalación electrónica y el servicio. Para la seguridad de sus instalaciones y equipos: con los multímetros, las pinzas de corriente y los comprobadores de tensión dispondrá de herramientas de medición de alta calidad. Todos nuestros equipos han sido comprobados y homologados según normas nacionales e internacionales.
Más información- Proceso de medición
- Rango de medición de frecuencia
- Índice de protección
Cinta métrica, 5 m
Cinta métrica, con inserción de banda automática y bloqueo, guía de medición: pulgadas/métrica, longitud: 5 m
Medidores de corriente-multímetros, para mediciones de tensión continua y alterna, mediciones de corriente continua y alterna así como mediciones de resistencia, proceso de medición TRUE RMS.
Multímetro digital para medidas de tensión continua y alterna, de corriente continua y alterna, medidas de paso, resistencia, frecuencia, temperatura y capacidad
Sus ventajas
- Robustos y duraderos mediante materiales de plástico especiales resistentes
- Elevada funcionalidad: todas las mediciones estándar en un equipo compacto
- Aplicación versátil – también pueden utilizarse de forma óptima en la fotovoltaica
- Medición sin errores: se excluyen las mediciones incorrectas debidas a tensión reactiva
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Medición fiable con nuestra herramienta de comprobación
Herramienta de comprobación
Con las herramientas de comprobación de Phoenix Contact podrá probar:
- fases
- tensión continua y alterna
- paso
Gracias al elevado índice de protección puede utilizar la herramienta de comprobación en interiores y exteriores.
Medición versátil con multímetros digitales
Herramienta de medición
Los multímetros digitales de Phoenix Contact entusiasman por su tecnología y convencen por su calidad. La seguridad ha sido comprobada según normas internacionales válidas.
Puede utilizar estos equipos para distintas mediciones:
- corriente
- tensión
- frecuencias
- capacidades
- resistencias
- temperaturas